Tannhjulsgirmotorer
Et drev med mange muligheter
Til tross for det høye dreiemomentet på opptil 26 000 Nm, har tannhjulsgirmotorene våre utmerket energieffektivitet. Gir er rengjøringsvennlige og har mange tilkoblingsalternativer.
UNICASE tannhjulsgirmotorer
NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotorer
Tannhjulsgirmotorer til et stort antall applikasjoner
Motorer med tannhjulsgir fra NORD har høy effekttetthet og et stort utvalg ekstrautstyr. Girenhetene produseres i tre serier og mange størrelser til et stort antall applikasjoner.
NORDs tannhjulsgir har disse imponerende egenskapene:
- Kraftige
Tannhjulsgirene våre gir et maksimalt dreiemoment på 26 000 Nm. - Høy ytelse
Høy ytelse øker produktiviteten i applikasjonen. - Hygieniske
NORDs tannhjulsgir har glatte overflater som gjør dem svært rengjøringsvennlige. - Robuste
Ved behov, kan vi behandle NORDBLOC.1-tannhjulsgirmotorene med korrosjonsbeskyttelsen nsd tupH, som også tåler sterke rengjøringsmidler.
Alltid den riktige løsningen: tannhjulsgirmotorer fra NORD
Ingen applikasjoner er like. Derfor leverer NORD tre forskjellige drivløsninger med tannhjulsgir. Alle variantene er tilgjengelige i flens- eller fot-/flensmonterte versjoner.
En solid allrounder
Standard tannhjulsgirmotorer kan brukes til svært mye og gir anerkjent kvalitet. Denne typen girmotorer er tilgjengelig fra NORD i seks størrelser og i to- og tretrinns versjoner med dreiemoment fra 50 til 700 Nm. Vi produserer tannhjulene til tannhjulsgirene i svært slitesterkt, sementert stål.
Kompakte kraftpakker
UNICASE-tannhjulsgirmotorene våre har en kompakt design, med et ekstremt robust hus i grått støpejern. De er utstyrt med motorer med ekstra høy ytelse for å fungere så effektivt som mulig, selv ved det maksimale dreiemomentet på 26 000 Nm.
Les mer om våre kraftige UNICASE-tannhjulsgirmotorer!
Mer informasjon
Enkelt vedlikehold: rengjøringsvennlige tannhjulsgirmotorer
Med NORDBLOC.1-serien la vi stor vekt på en glatt, rengjøringsvennlig overflate. Denne egenskapen er ekstra viktig for brukere i hygienekritiske bransjer som næringsmiddel- og legemiddelindustrien.
Avhengig av girenhetens størrelse, produserer vi NORDBLOC.1-tannhjulsgirene med et formstøpt hus i aluminium eller grått støpejern. På denne måten får du optimal ytelse, uansett variant.
Aluminiumshusene i NORDBLOC.1-serien gir naturlig korrosjonsbeskyttelse. Ved behov, kan vi imidlertid også øke beskyttelsen med den innovative overflatebehandlingen nsd tupH. I motsetning til tradisjonell lakk, kan den ikke flakne av – noe som er en stor fordel i de tøffeste miljøene. Les mer om hvordan NORDBLOC.1-trannhjulsgirmotorene optimerer produksjonen hos den østerrikske sjokoladeprodusenten Zotter.
Klikk her