BLOCK tapp-/parallellgirmotorer

Slank og kraftig

  • Effekt: 0.16 HP - 268 HP
  • Momentområde: 974 lb-inch - 885,075 lb-inch
Størrelser: 15
Monteringsposisjon: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utveksling: 4,03 - 15685,03

I kombinasjon med sentrale eller desentraliserte frekvensomformere, gir gir med parallellaksel optimal effektivitet og økonomi for et bredt spekter av systemløsninger. UNICASE-huskonseptet garanterer lange livssykluser og lite vedlikehold.

  • Massiv og hul aksel (passfjær, Gripmaxx, krympeskive)
  • Plugg-, flens- og fotutførelse og CEMA skruetransportørutførelse
  • Parallellakselgir

  • slank konstruksjon gir plassbesparende installasjon
  • Robust hus i grått støpejern
  • svært effektive og gir derfor lave driftskostnader
  • forskjellige lagerkonsepter garanterer høy aksial og radial belastbarhet
  • Støysvak drift
  • robust konstruksjon gir lang levetid og enkelt vedlikehold
  • mulighet for: Drywell-utførelser til miksere og røreverk
  • lavt vedlikeholdsbehov og derfor billig vedlikehold
  • Utførelser tilpasset bruksområder

Symach palleteringsmaskiner

Dynamisk palletering

Palleteringsmaskiner har en viktig funksjon i produksjons- og distribusjonsprosessene. De må fungere perfekt for å forhindre stopp i produktflyten, i tillegg til at de må være i stand til å tilpasses forskjellige varer og applikasjoner. Energieffektive girmotorer med NORD SK 200E desentraliserte frekvensomformere utfører avanserte funksjoner for bevegelseskontroll i Symachs palleteringsmaskiner.

Electromech

Drivløsninger for tunnelutgravning

Transportørspesialisten ElectroMech er Indias største produsent av kransystemer, og tilbyr løsninger for forskjellige industrielle produksjonsapplikasjoner og infrastrukturprosjekter. I Pune produserer selskapet et bredt utvalg av løfteutstyr og kraner. De robuste NORD-drevene med skapmonterte frekvensomformere er svært presist synkronisert, og brukes til drift av løfteutstyret som hever og senker forsyningsplattformene.