BLOCK tannhjulsgirmotor

Den robuste allrounderen

  • Effekt: 0.16 HP - 215 HP
  • Momentområde: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Størrelser: 11
Monteringsposisjon: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utveksling: 1,35 - 14340,31

Funksjonalitet med tradisjon. NORDs tannhjulsgirmotorer har blitt produsert i henhold til det anerkjente blokkhus-prinsippet siden 80-tallet, og kjennetegnes av lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid.

  • Gir med massiv aksel
  • Fot- og flensutførelse
  • Koaksial-gir

  • svært effektiv og derfor bare lave driftskostnader
  • kompakt konstruksjon betyr lite plassbehov
  • Robust hus i grått støpejern
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • støysvak drift
  • Utførelser tilpasset bruksområder