UNICASE tapp-/parallellgirmotorer

  • Effekt: 0.16 - 250 HP
  • Momentområde: 974 - 680,200 lb-in
Størrelser: 15
Monteringsposisjon: M1 - M6
Utveksling: 4.03 - 15,685.03 : 1

I kombinasjon med sentraliserte eller desentraliserte frekvensomformere, gir tapp-/parallellgirmotorer et stort utvalg systemløsninger med utmerket ytelse og kostnadseffektivitet i alle systemer. UNICASE-konseptet garanterer lange levetidssykluser og lavt vedlikeholdsbehov.

  • Fast aksel eller hulaksel (med kilespor, Gripmaxx og krympeskive)
  • Tilgjengelige versjoner: akselmontert, hurtigmontert B5-flens, fotmontert og CEMA standard skruetransportørmontert
  • Tapp-/parallellgir

  • Slank design for plassbesparende installasjon
  • Robust hus i grått støpejern
  • Høy ytelse med lave driftskostnader
  • Forskjellige lagerkonsepter garanterer god kapasitet for aksial og radial belastning
  • Stillegående
  • Robust design for lang levetid og enkelt vedlikehold
  • Valgfri oljesikker dry cavity- eller drywell-design som er godt egnet for blandemaskiner og røreverk
  • Lite vedlikehold gir lave driftskostnader
  • Applikasjonsspesifikke versjoner

  • Røreverk
  • Massegodstransportører
  • Kraner
  • Skruetransportører
  • Presser
  • Maskiner som beveger seg lineært

Symach palleteringsmaskiner

Dynamisk palletering

Palleteringsmaskiner har en viktig funksjon i produksjons- og distribusjonsprosessene. De må fungere perfekt for å forhindre stopp i produktflyten, i tillegg til at de må være i stand til å tilpasses forskjellige varer og applikasjoner. Energieffektive girmotorer med NORD SK 200E desentraliserte frekvensomformere utfører avanserte funksjoner for bevegelseskontroll i Symachs palleteringsmaskiner.

Electromech

Drivløsninger for tunnelutgravning

Transportørspesialisten ElectroMech er Indias største produsent av kransystemer, og tilbyr løsninger for forskjellige industrielle produksjonsapplikasjoner og infrastrukturprosjekter. I Pune produserer selskapet et bredt utvalg av løfteutstyr og kraner. De robuste NORD-drevene med skapmonterte frekvensomformere er svært presist synkronisert, og brukes til drift av løfteutstyret som hever og senker forsyningsplattformene.