UNICASE VINKELGIR

Kraftige og anerkjente

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Performance: 0.16 - 250 hp
  • Torque range: 1,593 – 442,500 lb-in
Sizes: 11
Mounting position: M1 - M6
Ratio: 8.04 - 13,432.68 : 1

Funksjoner

Vinkelgirmotorer med det anerkjente UNICASE-prinsippet gir sikkerhet, trenger lite vedlikehold og har lang levetid. BLOCK-vinkelgir er tilgjengelige i forskjellige versjoner og størrelser som egner seg spesielt godt til akkurat din applikasjon.

  • Fast aksel og hulaksel (med kilespor, Gripmaxx og krympeskive)
  • Push-on-, flens- og fotmonterte versjoner
  • Vinkelgir

  • Høy ytelse med lave driftskostnader
  • Robust design for lang levetid og enkelt vedlikehold
  • Lite vedlikehold gir lave driftskostnader
  • Robust hus i grått støpejern
  • Forskjellige lagerkonsepter garanterer god kapasitet for aksial og radial belastning
  • Applikasjonsspesifikke versjoner

  • Intralogistikk
  • Emballeringsteknologi
  • Materialhåndtering
  • Maskiner som beveger seg lineært
  • Scenedrev

Hurtig tilkomst

Fasadeheiser fra GinD

Presis manøvrering

Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.

Heiser fra STROS

Tilpassede drivløsninger til byggeheiser

STROS er en tsjekkisk produsent av byggeheiser som leverer produkter til kunder over hele verden. NORD-drivenhetene som brukes i byggeheisene fra STROS består av tre vinkelgirmotorer med ekstern bremsemotstand, utstyrt med en NORDAC PRO SK 500E skapmontert frekvensomformer med løftefunksjonalitet som er ansvarlig for myk oppstart og bremsing samt stor posisjoneringspresisjon.

Electromech

Drivløsninger for tunnelutgravning

Transportørspesialisten ElectroMech er Indias største produsent av kransystemer, og tilbyr løsninger for forskjellige industrielle produksjonsapplikasjoner og infrastrukturprosjekter. I Pune produserer selskapet et bredt utvalg av løfteutstyr og kraner. De robuste NORD-drevene med skapmonterte frekvensomformere er svært presist synkronisert, og brukes til drift av løfteutstyret som hever og senker forsyningsplattformene.