UNIVERSAL SMI snekkegir

Støysvak og glatt

  • Effekt: 0.16 HP - 5.5 HP
  • Momentområde: 186 lb-inch - 3,780 lb-inch
Størrelser: 5
Utveksling: 5,00 - 3000,00

SMI-snekkegir har høy effekttetthet og er ekstremt kompakte. De er preget av en dreiemomentoverføring med lavt støynivå. På grunn av den enkle, men effektive konstruksjonen er det betydelige fordeler når det gjelder installasjonsplass sammenlignet med andre typer overføring. SMI-snekkegir leveres i følgende utførelser: glatt overflate, lukket overflate.

  • Gir med hul eller massiv aksel
  • Plugg-, flens- og fotutførelse
  • Vinkelgir

  • høy overbelastningsevne
  • Utførelser tilpasset bruksområder
  • Myk og støysvak gange
  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Modulært, fleksibelt og derfor allsidig
  • Glatt husoverflate til bruksområder med behov for nedvasking
  • nsd tupH-utførelse mulig
  • Utførelser tilpasset bruksområder