NORDBLOC.1 vinkelgirmotorer

  • Effekt: 0.16 - 10.0 HP
  • Momentområde: 443 - 5,841 lb-in
Størrelser: 6
Monteringsposisjon: M1 - M6
Utveksling: 3.03 - 70 : 1

De nye, optimerte 2-trinns vinkelgirene er en innovativ NORD-design i meget motstandsdyktig aluminiumslegering. Takket være den rengjøringsvennlige designen, er de nye 2-trinns NORDBLOC.1-vinkelgirene spesielt velegnet til transportørapplikasjoner og bruk i næringsmiddelindustrien.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 vinkelgir

NYHET: Den nye SK 9x0072.1-serien har et effektområde fra 0,12 til 1,1 kW og dekker utvekslinger fra 3,03 til 47,67:1. ToDe to-trinns spiralformede vinkelgirene er kjennetegnet av høy effektivitet, kompakt konstruksjon, topp pålitelighet og lang levetid. Det robuste aluminiumshuset sikrer høy stivhet og maksimal holdbarhet med lav vekt. I tillegg gir den modulære konstruksjonen høy bruksfleksibilitet på grunn av mange bruksområder og monteringsalternativer. Det leveres to modeller: SK 920072.1 og SK 930072.1. Det åpne huset på SK 920072.1 er lett, men likevel meget solid på grunn av konstruksjonen. Denne varianten kan leveres som en universell fot/flensversjon. Det lukkede huset på SK 930072.1 gjør det spesielt godt egnet til bruksområder med strenge krav til hygiene og renslighet. Mer beskyttelse gis av den valgfrie overflatebehandlingen nsd tupH.

  • Fast aksel eller hulaksel (med kilespor, Gripmaxx og krympeskive)
  • Universaldesign: fotmontert/B14-flens (SK92.1) med valgfri B5-flens, momentarm. B14-flens med valgfri B5-flens eller gjengede hul i fot (SK93.1)
  • Vinkelgir

  • Versjoner med aluminiumshus for lav vekt
  • Høy ytelse med lave driftskostnader
  • Innovativ design gir rask rengjøring og lavere vekt
  • Høy kapasitet for aksial og radial belastning gir god driftssikkerhet
  • Stillegående
  • Stort hastighetsområde
  • nsd tupH-versjoner er tilgjengelige
  • Applikasjonsspesifikke versjoner

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1