NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

Effekt og konstruksjon

  • Effekt: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Momentområde: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Størrelser: 6
Utveksling: 3,03 - 70

Det effektoptimerte 2-trinns vinkelgiret med knekktrinn er en innovativ NORD-konstruksjon laget av en aluminiumslegering med høy styrke. De nye 2-trinns NORDBLOC.1 vinkelgirene er spesielt velegnet til bruksområder innen transportbåndbransjen og i næringsmiddelindustrien takket være den vaskbare konstruksjonen.

  • Massive og hule aksler (passfjær, Gripmaxx, krympeskive)
  • Standard utførelse: SK 92.1: Fot-/B14-flens med B5-flens og valgfri dreiemomentstøtte. SK 93.1: B14-flens med B5-flens og fotfeste valgfritt
  • Vinkelgir

  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Meget effektive og derfor kun lave driftskostnader
  • innovativ konstruksjon muliggjør rask rengjøring og redusert vekt
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • Støysvak drift
  • bredt turtallsområde
  • nsd tupH-utførelse mulig
  • Utførelser tilpasset bruksområder