Vinkelgirmotorer

For høyt dreiemoment og oversetningsforhold

Disse girmotorene gir utgående dreiemoment på opptil 50 000 Nm, er rengjøringsvennlige og kan ved behov leveres med en innovativ korrosjonsbeskyttelse.

Vinkelgirmotorer – høy ytelse og lite vedlikehold

NORDs vinkelgirmotorer er det beste valget når man trenger høyt oversetningsforhold og dreiemoment. Drivsystemene våre, som består av en elektrisk motor og et vinkelgir, er spesielt egnet til bruk for transportbånd og innen intralogistikk og emballeringsteknologi.

Kompakte drivenheter med høy ytelse – NORDs vinkelgirmotorer
Uansett om du velger den lette eller den robuste versjonen: vinkelgir fra NORD DRIVESYSTEMS gir optimal ytelse ved alle oversetningsforhold.

Andre fordeler med NORDs vinkelgirmotorer:

  • Kraft
    De oppnår dreiemoment på opptil 50 000 Nm (som industrigirmotorer opptil 282 000 Nm).
  • Korrosjonsbeskyttede
    Kan leveres med overflatebehandlingen nsd tupH, som beskytter vinkelgirmotorene selv i tøffe miljøer (totrinns vinkelgir).
  • Brukervennlighet
    Den rengjøringsvennlige versjonen sikrer god hygiene (NORDBLOC.1).
  • Fleksibilitet
    Rotasjonsretningen mellom inngående og utgående aksel kan enkelt endres.

Klassikeren: UNICASE-vinkelgirmotorer
Denne girmotoren gir dreiemoment fra 180 til 50 000 Nm, og krever liten plass på grunn av det kompakte UNICASE-huset. Som med alle andre vinkelgirmotorer fra NORD, er motoren tilgjengelig med integrert tilbakeløpssperre og brems.

Enda mer kraft: vår nye totrinns vinkelgirmotor
Med våre NORDBLOC.1-drivsystemer med vinkelgir har vi optimert ytelsen ytterligere: de er nå våre kraftigste vinkelgirmotorer.

Som standard, produserer vi NORDBLOC.1-motorene med vinkelgir med et sterkt, formstøpt aluminiumshus, og dette kan leveres med den robuste overflatebehandlingen nsd tupH på forespørsel.
nsd tupH beskytter effektivt huset mot korrosjon, og har tydelige fordeler sammenlignet med konvensjonell lakk; den kan nemlig ikke flakne av eller infiltreres. Grunnen til dette er en spesiell tilsetning som, i motsetning til lakk, danner en permanent forbindelse med den underliggende aluminiumslegeringen.
nsd tupH gjør overflatene ekstremt motstandig mot syrer og alkalier, og gir svært mye for pengene.

Les mer om den innovative nsd tupH-behandlingen.
Klikk her

Vinkelgirenheter for næringsmiddelindustrien
Vi har utviklet våre NORDBLOC.1-vinkelgirmotorer fra seriene SK 930072.1–SK 93772.1 spesielt for applikasjoner med store krav til rengjøring, f.eks. næringsmiddelindustrien. Denne versjonen har et ekstra glatt aluminiumshus som er enkelt å rengjøre og motvirker oppsamling av skitt og smuss.

Vill du ha mer information? Läs mer om fördelarna med NORDs avspolningsbara drivsystem.
fMer informasjon

Vinkelgirmotorer til intralogistikk
Kombinert med en IE4-synkronmotor, blir våre totrinns vinkelgir til det energieffektive LogiDrive-systemet for intralogistikk. LogiDrive-drivenheter har høy overbelastningskapasitet og høy ytelse som reduserer driftskostnadene drastisk. Den modulbaserte strukturen sørger også for at brukerne sparer mye penger på vedlikehold.

Full gass: kraftige industrigirmotorer med vinkelgir

Spesielle applikasjoner krever spesielle drivenheter. Derfor har NORD utviklet ekstra kraftige industrigir for dreiemoment på opptil 250 000 Nm.

Industrigirmotorene kan leveres med tannhjulsgir eller vinkelgir i seks størrelser.