MAXXDRIVE XT rettvinklede girenheter

Industrigirenhet

  • Performance: 60 - 2,000 hp
  • Torque range: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Presisjonsprodusert hus i ett stykke med høy styrke
  • Optimert husgeometri som gir maksimal termiske grenseverdier med aksialvifte
  • Lav driftsstøy
Sizes: 7
Mounting position: M1/M4/M5/M6
Ratio: 6.14:1 - 22.91:1

Funksjoner

Den rettvinklede girversjonen av MAXXDRIVE industrigirenheten produseres i henhold til det utprøvde UNICASE-prinsippet og er tilgjengelig i alle størrelser. Svært høye termiske grenseverdier oppnås via en sterkt ribbet design i kombinasjon med aksialvifter og luftføringsdeksler. Store rullelager og senteravstander øker lastkapasiteten og levetiden til komponentene.

Mange alternativer er tatt i bruk fra vår utprøvde modulære industrigirserie, slik at leveringstidene er omtrent de samme som for våre standardgir. Vi tilbyr korte planleggings- og leveringstider. Dette er mulig på grunn av den omfattende kunnskapen til våre eksperter om de spesifikke kravene til hvert bruksområde samt optimert lagerhold av komponenter.

  • Robuste rullelagre med lang levetid
  • Effektive viftekjølte versjoner
  • Bredt utvalg av mulige motorvarianter
  • Levering monteringsklare systemer med kobling, bremser, overvåkning etc. er mulig
  • Monterte, lett tilgjengelige bakstopper for enkel omstilling av rotasjonsretningen
  • Utprøvd UNICASE-huskonstruksjon i ett stykke

  • Optimal tetning muliggjør lang tids bruk uten lekkasje
  • Lavt støyutslipp på grunn av høy presisjon ved produksjonen av den koniske tannhjulsvekselen
  • Effektiv viftekjøling via optimert vifte og luftstrøm
  • Høy momentkapasitet
  • Økt levetid på smøremidlene reduserer vedlikeholdskostnadene
  • Symmetrisk konstruksjon
  • Speilbildeinstallasjon mulig for å redusere antall reservegirenheter
  • Inngående og utgående aksler kan tilpasses kundens dimensjoner.
  • Lang levetid
  • Høy grad av pålitelighet
  • Høy presisjon

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217