Wiadomości –

Niezawodne przekładnie przemysłowe NORD do mieszarek bulionu

Firma Paderborn Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH specjalizuje się w produkcji i rozwoju technologii procesowych dostosowanych do zastosowania i jest uznanym ekspertem w zakresie podstawowych operacji inżynierskich, takich jak mieszanie, suszenie i granulacja materiałów sypkich. W przypadku dużego zamówienia z branży spożywczej firma Lödige zastosowała wysoce niezawodne przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2020-08-31

Na duże zamówienie od zachodnioafrykańskiego producenta żywności, Lödige zbudował osiem dużych i 10 mniejszych mikserów do użytku w nowo wybudowanym zakładzie produkującym zupy błyskawiczne i mieszanki bulionowe na rynek Afryki Zachodniej. Firma NORD DRIVESYSTEMS firmy Bargteheide dostarczyła niezbędne napędy do wszystkich 18 mieszadeł lemieszowych serii FKM. Osiem dużych mieszalników ma pojemność brutto 3000 litrów każdy i może wyprodukować jedną tonę produktu na partię. W tym celu NORD DRIVESYSTEMS dostarczył osiem przekładni walcowych w korpusie płaskim SK7207V i sprzęgieł z wałami pełnymi 140 mm x 250 mm, które przy przełożeniu 14,20: 1 i do 1480 obr / min zapewniają wyjściowy moment obrotowy 10078 Nm. Dwustopniowa przekładnia o masie 486 kilogramów mieści się w środkowym zakresie spośród 11 wielkości przekładni przemysłowych NORD .

Właściwa moc na wale napędowym

Sercem mieszadła jest wał napędowy, na którym osadzone są precyzyjnie obliczone i ustawione łopatki mieszadła, delikatnie przenoszący niezbędną energię mechaniczną na materiał, który ma być mieszany z odpowiednią prędkością. Przekładnie przemysłowe firmy NORD DRIVESYSTEMS przenoszą moc silnika do 110 kW na wały napędowe mieszadeł. W firmie Gebrüder Lödige, Christian Schilken jest odpowiedzialny za sprzedaż maszyn dla przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego i farmaceutycznego. „Nie mamy do czynienia na co dzień z tak dużym międzynarodowym zamówieniem. Dlatego ważne jest, aby z naszymi dostawcami wszystko przebiegało bezproblemowo, a my możemy polegać na bezkompromisowej jakości i globalnym serwisie. Z NORD DRIVESYSTEMS cały pakiet był prawidłowy i jesteśmy bardzo zadowoleni przy realizacji projektu ”- mówi Schilken o współpracy przy projekcie.