Wiadomości –

NORD używa przyjaznych dla środowiska farb o wysokiej zawartości części stałych

Optymalne powłoki i farby chronią powierzchnie systemów napędowych NORD oraz zapewniają estetyczny i zgodny z barwami firmowymi wygląd. NORD stosuje najnowszej generacji lakiery o wysokiej zawartości części stałych, które podczas nakładania zmniejszają emisję rozpuszczalników znacznie poniżej wymaganych prawem limitów. Stosowane przez nas powłoki lakiernicze otrzymują teraz nowe oznaczenia, podczas gdy ich właściwości techniczne pozostają niezmienione.

Bargteheide , 2020-09-21

NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroką gamę przyjaznych dla środowiska lakierów , które zapewniają optymalną ochronę powierzchni dla danego zastosowania i warunków środowiskowych. Farby zawierają do 80% części stałych. Dzięki niskiej zawartości rozpuszczalników, wynoszącej zaledwie około 20%, powodują znacznie mniejsze zanieczyszczenie środowiska niż inne farby. Stosowane przez nas farby o wysokiej zawartości części stałych łączą w sobie korzyści emisyjne farb wodnych z funkcjonalnością materiałów powłokowych na bazie rozpuszczalników. Ponadto niższa zawartość rozpuszczalnika pozwala na bardzo krótkie czasy schnięcia podczas produkcji - co jrdy decydującą przewagą nad systemami powłok na bazie wody. Przed malowaniem podłoża do systemów powłokowych na bazie wody należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikami.

Wybór odpowiedniego zestawu powłok lakierniczych dla rozwiązania napędowego NORD zależy od warunków środowiskowych i eksploatacyjnych w miejscu instalacji. W przyszłości zmieni się oznaczenie klas ochrony powierzchni NORD. Jednak właściwości i jakość odpowiednich klas powłok pozostaną niezmienione. Nowe klasy powierzchni od C2 do C5 są oparte na klasyfikacji warunków środowiskowych zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-2. Powłoka Basic / Basic + dla napędów do instalacji wewnętrznych odpowiada klasie C2 (poprzednio F2). Następnie zwiększa się grubość warstwy i liczba warstw lakieru, począwszy od powłoki NORD Severe Duty 2/2 +, klasa C2 (poprzednio F3.0.) Dla chronionego montażu na zewnątrz do NORD Severe Duty 5/5 +, klasa C5 (poprzednio F3.3) do montażu na zewnątrz w atmosferach miejskich i przemysłowych o dużym zanieczyszczeniu. Przejrzysty i szczegółowy schemat rodzajów powłok można znaleźć w ulotce “Ochrona powierzchni rozwiązań napędowych NORD”.