Wiadomości –

NORD zapewnia produkcję bułek w Fine Lady Bakeries

Nawet w nagłych przypadkach możesz polegać na usługach i dostępności dostaw NORD DRIVESYSTEMS. Kiedy Fine Lady Bakeries, brytyjski producent piekarniczy z Banbury, musiał wymienić uszkodzoną, ale kluczową przekładnię w szafie garowniczej, NORD DRIVESYSTEMS szybko dostarczył przekładnię ze specjalnie zaprojektowanym i wyprodukowanym specjalnym wałem ze standardowego asortymentu NORD.

Bargteheide , 2020-10-05

Po przeanalizowaniu kluczowych wymiarów uszkodzonej, już niedostępnej przekładni konkurencji, stało się jasne, że rozmiar wału i długość oryginalnej przekładni musi zostać zachowana, aby dopasować się do wymiarów sprzęgła napędowego, jak również wyjściowego momentu obrotowego. Po obliczeniu obciążenia wzdłużnego firma NORD wybrała przekładnię przemysłową MAXXDRIVE w wielkości 8 o znamionowym momencie obrotowym 31 000 Nm i nośności wzdłużnej 140 000 N. Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE są specjalnie zaprojektowane do ciężkich zastosowań i oferują wysokie wyjściowe momenty obrotowe od 15 000 do 250 000 Nm, wraz z cichą pracą i długą żywotnością. Przekładnie są dostępne w wersji walcowej lub walcowo-stożkowej i są wyposażone w wysokiej jakości łożyska o niskim współczynniku tarcia oraz jednoczęściową obudowę.

Minimalne terminy dostaw pomimo specjalnego wału

Czas dostawy dla dużych przekładni dostosowanych do potrzeb klienta może wynosić od 4 tygodni w przypadku modelu standardowego do 16 tygodni w przypadku bardziej złożonej jednostki. Ponadto przekładnia Fine Lady Bakeries wymagała specjalnego wału, który musiał zostać określony i zaprojektowany w siedzibie NORD w Niemczech. Jednak projekt, rysunek konstrukcyjny i wycena zostały wykonane w ciągu 24 godzin. Czas dostawy przekładni ze specjalnym wałem wynosi zwykle 12 tygodni. Udało się skrócić ten okres do poniżej 6 tygodni. Dokonano niezbędnych zmian w istniejącej ramie montażowej inapęd jest już aktualnie w użyciu.

Zobacz referencje Fine Lady Bakery