Wiadomości –

Biała księga NORD: Ochrona przed korozją przy każdym obciążeniu

Rozwiązania z zakresu ochrony antykorozyjnej dla technologii napędowej w sektorze żywności i napojów oraz w powiązanych sektorach przemysłu mają zalety i wady do oceny. Obróbka powierzchniowa nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS jest dostępna dla większości modułowych układów napędowych NORD wykonanych z aluminium, w tym różnych serii przekładni, gładkich silników i zdecentralizowanej elektroniki napędowej.

Bargteheide , 2020-06-15

W przemyśle spożywczym maszyny i urządzenia, a także stosowana technologia napędowa muszą być skutecznie chronione przed brudem, wilgocią, rozpyloną wodą i agresywnymi mediami. Jednak systemy malowane są podatne nawet na niewielkie uszkodzenia i nie zapewniają stałej ochrony. Jednostki napędowe wykonane ze stali nierdzewnej są często stosunkowo drogie. Obróbka antykorozyjna nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS jest ekonomiczną alternatywą dla aluminiowych korpusów napędów, która znacznie wydłuża żywotność zainstalowanych komponentów w trudnych warunkach. Można teraz pobrać białą księgę NORD DRIVESYSTEMS na temat odpornych na korozję rozwiązań napędowych do higienicznej produkcji .

Napędy nsd-tupH nadają się nie tylko do zastosowań wrażliwych higienicznie w sektorze spożywczym, ale także do różnych zastosowań w przemyśle procesowym i farmaceutycznym. Zazwyczaj stosuje się je na przenośnikach taśmowych, pompach, mieszarkach lub mieszadłach, ale także w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych oraz myjniach samochodowych.

https://info.nord.com/en/nsd-tuph-whitepaper