Wiadomości –
Rozbudowa fabryki silników NORD w Wiechlicach
Nadszedł moment, w którym możemy oficjalnie potwierdzić, że czeka nas rozbudowa zakładu "NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o." w Wiechlicach.
Wiechlice, 2022-11-18
Przewidywana data rozpoczęcia budowy to 1 kwartał 2023 roku. Planowo prace mają się zakończyć rok później.
Przypomnijmy, że fabryka mieszcząca się w Wiechlicach jest trzecim na świecie tego typu zakładem produkcyjnym Grupy NORD – pozostałe fabryki silników elektrycznych mieszczą się w Chinach i we Włoszech. Inwestycja została oddana do użytku w maju 2019 roku, a budynek pod swoim dachem mieści 11 500 metrów kwadratowych. W skład zakładu produkcyjnego wchodzą: hala produkcyjna, strefa logistyki wraz z magazynem, warsztat, biurowiec oraz zaplecze socjalne.
Fabryka zajmuje się montażem silników elektrycznych jedno i trójfazowych. Od 2020 roku jako jedyna w grupie NORD produkuje i montuje silniki synchroniczne w klasie IE5 m. in. do najnowszego, opatentowanego napędu DuoDrive. Więcej o fabryce w Wiechlicach dowiecie sie tutaj.
W ramach nowej inwestycji powiększona zostanie hala produkcyjna, magazynowa oraz budynek socjalny. Do użytku oddanych zostanie 20 tysięcy m2 dodatkowej powierzchni! Rozbudowę zakładu wspiera firma architektoniczna Tetera. Będziemy na bieżąco przedstawiać Państwu nasze postępy budowlane.
Na zdjęciu widoczne jest spotkanie zarządu fabryki w Starostwie Powiatowym, które odbyło się w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.”