Wiadomości –
Nowa koncepcja motoreduktora dla przemysłu spożywczego
Dzięki opatentowanemu DuoDrive, firma NORD wprowadza na rynek przełomową nowość: innowacyjny motoreduktor o higienicznej, latwozmywalnej konstrukcji, integrujący silnik synchroniczny IE5+ z jednostopniową przekładnią walcową płaską w jednoczęściowej obudowie. Dzięki temu idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym .

Bargteheide , 2021-03-24
DuoDrive oferuje obecnie najwyższą na rynku sprawność systemu (aż do 92%) spośród kombinacji motoreduktorów tej klasy wydajności i osiąga ja nawet przy pracy z częściowym obciążeniem. Pierwszy dostępny rozmiar DuoDrive obejmuje przełożenia od i=3,24 do i =16,2 i jest zaprojektowany dla zakresu momentu obrotowego do 80 Nm i prędkości do 1000 obr/min.
DuoDrive jest łatwy do czyszczenia, odporny na korozję i zmywalny - jest to zaleta w trudnych higienicznych i trudnych warunkach w przemyśle spożywczym. Opcjonalnie dostępny jest układ napędowy z uszlachetnieniem powierzchni nsd tupH . Możliwe są również wykonania ze stopniem ochrony aż do IP 69K.
DuoDrive pozwala również na konsekwentną redukcję liczby wariantów przy jednoczesnej gładkiej, niewentylowanej i kompaktowej konstrukcji. Mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji, a także proste uruchomienie kompletnego rozwiązania za pośrednictwem technologii plug-and-play, skutkują znacznym obniżeniem całkowitego kosztu posiadania Total Cost of Ownership (TCO) .