Wiadomości –

Potężne rozwiązanie do transportu materiałów sypkich

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT firmy NORD idealnie nadają się do napędu taśm przenośnikowych w branży transportu materiałów sypkich. Przekładnie są nie tylko wyjątkowo wytrzymałe i mocne, ale także charakteryzują się wysoką obciążalnością cieplną.

Bargteheide , 2021-05-12

W przypadku przekładni przemysłowych MAXXDRIVE® XT dodatkowe chłodzenie zewnętrzne nie jest wymagane, ponieważ seria jest wyposażona w wentylatory osiowe o dużej mocy, a obudowy posiadają żebra chłodzące zoptymalizowane pod kątem przepływu. Optymalna temperatura pracy smaru minimalizuje konserwację i zwiększa nośność oraz żywotność elementów przekładni.

Przekładnie przemysłowe zostały specjalnie zaprojektowane do użytku w ekstremalnie trudnych warunkach środowiskowych. Współczynnik mocy i prędkości przekładni został tak zdefiniowany, aby idealnie obejmował wymaganą kombinację niskich przełożeń i dużych mocy w przemyśle materiałów sypkich.

Przekładnie przemysłowe MAXXDRIVE® XT są produkowane w siedmiu wielkościach z wyjściowymi momentami obrotowymi od 15 do 75 kNm dla mocy do 2100 kW. Ich podstawą jest zoptymalizowana do zastosowania dwustopniowa przekładnia kątowa, którą można indywidualnie dopasować do konkretnego zastosowania dzięki różnorodnym modułowym opcjom montażu. Na życzenie firma NORD może dostarczyć przekładnie przemysłowe jako kompletne rozwiązania, wraz z wysokowydajnymi motoreduktorami i przetwornicami częstotliwości, a także układami sprzęgającymi i hamulcowymi.