Wiadomości –

Większa wydajność napędów do automatyzacji magazynów

E-commerce kwitnie, a elastyczne, wydajne i inteligentne systemy magazynowe do automatyzacji magazynu są teraz bardziej poszukiwane niż kiedykolwiek. NORD DRIVESYSTEMS doskonale zna wymagania branży i oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie napędów dynamicznych, które są odpowiednie dla różnych zastosowań i wymagań w logistyce magazynowej.

Bargteheide , 2021-12-16

Zdecentralizowany falownik NORDAC ON został opracowany z myślą o wymaganiach technologii przenośników poziomych w magazynowaniu, a wariant NORDAC ON+ do współpracy z nowym silnikiem synchronicznym IE5+. Produkt charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet, łatwością konserwacji dzięki pełnej podłączalności i wyjątkowo kompaktową konstrukcją – zapewniając ekonomiczne i inteligentne rozwiązanie typu plug-and-play dla środowisk IIoT. Ten kompaktowy i inteligentny falownik można zamontować bezpośrednio na motoreduktorze. Obejmuje niższe zakresy mocy do 2,2 kW i posiada funkcję oszczędzania energii w zakresie częściowego obciążenia.

Większa wydajność w technologii przenośników

Seria NORDAC FLEX SK 205E nadaje się również idealnie do zastosowań w logistyce magazynowej. Kompaktowy, elastyczny i energooszczędny przemiennik częstotliwości oferuje szeroki zakres mocy do 22 kW i umożliwia potencjalne oszczędności energii, zwłaszcza podczas pracy przy częściowym obciążeniu. Falownik może być używany do sterowania standardowymi silnikami asynchronicznymi, wysokosprawnymi silnikami synchronicznymi i silnikami z hamulcem. Można go zainstalować w pobliżu napędu w terenie lub bezpośrednio na silniku. Przyłącza kabli zasilających i danych są dostępne w wersji wtykowej. Zdecentralizowany system umożliwia krótkie kable silnika i enkodera, a także zasilające do czujników. Informacja zwrotna z enkodera może być uwzględniona, na przykład, dla systemów transportowych ze sterowaniem położeniem. Ogólnie rzecz biorąc, NORD przekonuje szeroką gamą produktów w dziedzinie magazynowania, w tym zarówno ugruntowanych produktów podstawowych, jak i produktów o wysokiej wydajności. Użytkownicy korzystają z dopasowanych i niezawodnych rozwiązań napędowych, które zapewniają optymalną dostępność systemu. Modułowy system napędowy NORD umożliwia zatem optymalny kompromis między kosztami inwestycji, eksploatacji i konserwacji.