Jak efektywniej eksploatować duże systemy intralogistyczne?
Jak w najbardziej efektywny sposób dostarczać materiały, towary i produkty z punktu A do punktu B? Jest to kluczowe pytanie, szczególnie w przypadku dużych projektów logistycznych, np. w centrach dystrybucji paczek, w obsłudze bagażu na lotniskach lub w logistyce magazynowej. Wysokowydajne rozwiązania napędowe o zredukowanej liczbie wariantów i inteligentne koncepcje konserwacji (słowo kluczowe: konserwacja predykcyjna) zapewniają sprawnie działający łańcuch logistyczny i gwarantują ciągły przepływ towarów. W rezultacie całkowite koszty posiadania (Total Cost of Ownership, TCO) pozostają niewielkie.
Efektywne rozwiązania napędowe obniżają koszty
Efektywna logistyka stanowi podstawę każdej firmy produkcyjnej, ponieważ zapewnia nieprzerwany przepływ materiałów w produkcji. Gdy właściwe towary nie trafiają we właściwe miejsce w odpowiednim czasie, produkcja zostaje zatrzymana. Sprawnie działający łańcuch logistyczny ma zatem kluczowe znaczenie. Aby przepływ towarów nie został wstrzymany, konieczne są niezawodne i przemyślane koncepcje.
Logistyka: Wymagania dotyczące rozwiązań napędowych
Wydajność, elastyczność i efektywność ekonomiczna nadal należą do kluczowych wymagań logistyki i intralogistyki. Ponadto takie zagadnienia jak łączenie w sieć, automatyzacja i cyfryzacja odgrywają coraz ważniejszą rolę, podobnie jak zrównoważony rozwój i ochrona klimatu. Systemy napędowe mają decydujące znaczenie dla sprostania tym wyzwaniom, ponieważ są podstawowymi elementami sieci fabryk i systemów, a tym samym stanowią podstawę przyszłościowych koncepcji. Inteligentne i efektywne rozwiązania napędowe pomagają zoptymalizować i przyspieszyć procesy oraz obniżyć koszty. W tym celu często należy pogodzić różne konkurencyjne wymagania. Całościowe podejście, które jest korzystne zarówno dla integratorów systemów, jak i użytkowników, jest zatem szczególnie obiecujące. Oznacza to, że realizacja indywidualnych wymagań może być opłacalna, a klient korzysta z ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji zainstalowanej techniki napędowej.
Zoptymalizowana technika napędowa zwiększa efektywność systemów w logistyce
Ok. 70% energii elektrycznej wykorzystywanej w zastosowaniach przemysłowych jest zużywane przez napędy elektryczne. Stanowi to ważny czynnik w odniesieniu do redukcji i optymalizacji zużycia energii i zasobów koniecznych ze względów ekonomicznych i ekologicznych w niemal każdej firmie przemysłowej i każdej instalacji logistycznej. Optymalizacja wydajności całego systemu napędowego, włączając aplikację, stanowi znaczący czynnik oszczędności. Potencjał w tym zakresie wynosi zazwyczaj od 30 do 60 procent. Redukcja zużycia energii jest jednak tylko jednym z wielu sposobów na zwiększenie efektywności systemów logistycznych w obszarze techniki napędowej. Należy również przeanalizować koncepcję napędu, liczbę wariantów napędu, proces uruchamiania, koszty konserwacji i zarządzanie częściami zamiennymi.
Technika napędowa: Strategie zwiększania efektywności systemu
- Poprawa efektywności energetycznej, przejście z IE1 i IE2 do IE3. Lepsze jest jednak stosowanie silników synchronicznych klasy IE4 i IE5
- Zmniejszenie liczby stosowanych wariantów napędów (= redukcja liczby wariantów)
- Zastosowanie zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości
- Zastosowanie rozwiązań napędowych zoptymalizowanych pod kątem branży
- Redukcja kosztów konserwacji
- Montaż niezawodnych i trwałych systemów napędowych
Kompleksowe podejście TCO
NORD DRIVESYSTEMS jest długoletnim i doświadczonym partnerem w zakresie logistyki i intralogistyki, który realizuje skalowalne rozwiązania napędowe dla wszystkich sektorów, np. dla transportu, magazynowania, sortowania, komisjonowania, paletyzacji i pakowania. Firma stosuje kompleksowe podejście TCO (TCO = Total Cost of Ownership), które starannie wyważa poszczególne aspekty i tworzy optymalny kompromis między kosztami inwestycji, eksploatacji i konserwacji. Rozwiązania napędowe firmy NORD charakteryzują się dużą niezawodnością eksploatacji, efektywnością ekonomiczną i trwałością oraz idealnie łączą redukcję liczby wariantów i efektywność energetyczną. Napędy połączone w sieć o zdecentralizowanej inteligencji umożliwiają również ciągłe monitorowanie stanu, a tym samym stanowią podstawę koncepcji konserwacji predykcyjnej.
Zalety techniki napędowej NORD
- Szeroka gama produktów spełniających wysokie standardy jakości
- Wysokowydajne rozwiązania napędowe (m.in. silniki synchroniczne IE+5, motoreduktor DuoDrive)
- Redukcja liczby wariantów dzięki elastycznym napędom
- Warianty motoreduktorów specjalnie zoptymalizowane pod kątem logistyki (przestrzeń rozwiązań LogiDrive)
- Zdecentralizowane przetwornice częstotliwości ze zintegrowanym interfejsem Ethernet (NORDAC ON/ON+)
- Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji predykcyjnej
- Kompleksowe podejście TCO: analiza wymagań klienta i wybór optymalnej koncepcji napędu
- Wysoki poziom wiedzy specjalistycznej w zakresie zastosowań i rozwoju
- Dziesięciolecia doświadczeń i referencje we wszystkich segmentach
- Globalna certyfikacja i globalny serwis
Przestrzeń rozwiązań LogiDrive dla logistyki
NORD DRIVESYSTEMS opracował przestrzeń rozwiązań LogiDrive specjalnie dostosowaną do specjalnych wymagań logistyki. Jest to energooszczędny, przyjazny dla serwisu i standardowy system modułowy. W zależności od branży i celu różne produkty firmy NORD można łączyć w rozwiązanie napędowe, które jest w 100 procentach dostosowane do odpowiednich norm branżowych i wymagań aplikacji. Rozwiązania LogiDrive są przeznaczone do zastosowań transportowych w przypadku usług pocztowo-paczkowych, lotnisk i magazynów oraz obejmują wariant Advanced z technologią silników synchronicznych IE5+ i wariant Basic z silnikami asynchronicznymi IE3. Podczas gdy napędy LogiDrive Advanced rozwiązują takie problemy jak efektywność energetyczna, redukcja liczby wariantów i całkowity koszt posiadania (TCO), to napędy LogiDrive Basic koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu niewielkich nakładów inwestycyjnych w połączeniu z takimi korzyściami jak redukcja liczba wariantów.
Przyjazne dla użytkownika rozwiązania napędowe z technologią Plug and Play
Wszystkie systemy LogiDrive dla logistyki są efektywne i niezwykle łatwe w konserwacji i instalacji dzięki technologii Plug and Play. Cały system ma budowę modułową, dzięki czemu wszystkie komponenty rozwiązań napędowych mogą być konserwowane indywidualnie. Minimalizuje to koszty konserwacji i napraw. Wszystkie przyłącza są wykonane jako proste połączenia wtykowe, a zintegrowane wyłączniki serwisowe i ręczne przełączniki obsługowe zapewniają wysoki komfort użytkowania. Również kable są dostarczane przez firmę NORD. Dzięki temu wykluczono możliwe źródła błędów i ułatwiono uruchamianie. Kompaktowa konstrukcja rozwiązań napędowych zajmuje mało miejsce, a ich waga jest niewielka ze względu na aluminiowy korpus. Ze względu na konstrukcję zastosowanych silników i pracę z przetwornicą częstotliwości taki sam wariant silnika może być stosowany uniwersalnie na całym świecie.
Przestrzeń rozwiązań LogiDrive dla logistyki obejmuje następujące warianty motoreduktorów:
LogiDrive dla usług pocztowo-paczkowych i lotnisk
- Wariant Advanced: Silnik synchroniczny IE5+ i dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy lub DuoDrive oraz przetwornica częstotliwości NORDAC LINK zainstalowana w pobliżu silnika
- Wariant Basic: Silnik asynchroniczny IE3, dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy i przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX
LogiDrive dla magazynów
- Wariant Advanced: Silnik synchroniczny IE5+, dwustopniowy reduktor walcowo-stożkowy i przetwornica częstotliwości NORDAC ON+ ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet
- Wariant Basic: Stała kombinacja silnik/przetwornica składająca się z silnika asynchronicznego IE3 (87 Hz) i przetwornicy częstotliwości NORDAC ON ze zintegrowanym wieloprotokołowym interfejsem Ethernet oraz reduktora ślimakowego
Cała koncepcja została zaprojektowana z myślą o optymalnej wydajności, najlepszej możliwej efektywności i maksymalnej łatwości obsługi. Wykorzystując duży zakres regulacji systemu, wszystkie rozwiązania napędowe są indywidualnie dostosowane do każdego klienta i specjalnie zaprojektowane dla indywidualnego spektrum obciążeń systemu.
Optymalna wydajność w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych
Szczególnie kompaktowe i energooszczędne silniki synchroniczne IE5+ zapewniają niezmienną wysoką sprawność do 94 procent w szerokim zakresie momentu obrotowego, a tym samym optymalne zużycie energii nawet w zakresie obciążeń częściowych i częściowych prędkości obrotowych. Opatentowany DuoDrive idzie o krok dalej i wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, przestrzeni montażowej i redukcji liczby wariantów. Dzięki sprawności dochodzącej do 92% oferuje jedną z najwyższych sprawności motoreduktora na rynku w tej klasie mocy i osiąga bardzo dużą efektywność systemu nawet przy obciążeniu częściowym. Jest to rozwiązanie przyszłościowe, pozwalające na prawdziwą redukcję kosztów. Osiągnięto to dzięki pełnej integracji silnika synchronicznego IE5+ z jednostopniowym reduktorem walcowym. Zmywalna i niewentylowana konstrukcja o gładkich powierzchniach spełnia wysokie wymagania higieniczne i zapewnia optymalną łatwość czyszczenia.
Zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC ON/ON+ charakteryzuje się zintegrowanym interfejsem Ethernet (ProfiNET, EtherNET IP i EtherCAT można przełączać za pomocą parametrów), bogatymi możliwościami podłączania i wyjątkowo kompaktową konstrukcją. Ten typ przetwornicy został opracowany specjalnie dla poziomej i pionowej techniki transportowej. Inteligentne przetwornice można idealnie zintegrować z każdym systemem logistycznym, oszczędzając w ten sposób miejsce. Ponadto wersja montowana na silniku eliminuje konieczność kosztownego okablowania między przetwornicą i silnikiem. Dostępne są dwa warianty: NORDAC ON i ON+. Przetwornica NORDAC ON została zaprojektowana do pracy z silnikami asynchronicznymi, a przetwornica NORDAC ON+ jest przeznaczona do połączenia z wysokowydajnymi silnikami synchronicznymi IE5+.
Monitorowanie stanu na potrzeby konserwacji zapobiegawczej
Wszystkie przetwornice częstotliwości firmy NORD dysponują funkcją monitorowania stanu na potrzeby systemów konserwacji predykcyjnej i są dobrze wyposażone do pracy w standardzie IIoT i Przemysł 4.0. Zintegrowany sterownik PLC może przetwarzać dane z podłączonych czujników i aktuatorów, inicjować sterowanie procesami i komunikować się z innymi komponentami systemu. Okresowe lub ciągłe rejestrowanie danych dotyczących napędu i stanu pozwala na wczesne wykrywanie i unikanie niedopuszczalnych stanów roboczych. W ten sposób można znacznie ograniczyć nieplanowane przestoje w logistyce i intralogistyce, a konserwacja zależna od stanu (konserwacja predykcyjna) zastępuje konserwację zależną od czasu. Przestoje maszyn i systemu można zaplanować.
Logistyczne przepływy materiałów i towarów o maksymalnej efektywności
Niezależnie od tego, czy chodzi o centra dystrybucji paczek, technikę lotniskową czy logistykę magazynową: Dzięki optymalnie dopasowanym rozwiązaniom napędowym, które zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o spełnieniu wymagań specyficznych dla aplikacji logistyczne przepływy materiałów i towarów mogą być realizowane z maksymalną efektywnością. Dostosowane do indywidualnych potrzeb i łatwe w obsłudze rozwiązania systemowe firmy NORD DRIVESYSTEMS zapewniają optymalną równowagę między efektywnością energetyczną i redukcją liczby wariantów oraz pozwalają na znaczną redukcję kosztów w całym okresie użytkowania produktu (TCO) w logistyce.