Napędy dźwigów i suwnic

Zadanie dźwigów, które polega na bezpiecznym podnoszeniu, precyzyjnym pozycjonowaniu i delikatnym ustawianiu ładunków, wymaga specjalnych napędów ze zintegrowanym hamulcem i przetwornicą częstotliwości, które zapewniają łagodny rozruch i generatorowe hamowanie z wykorzystaniem zdefiniowanych, regulowanych ramp. Warunkiem ciągłego i bezpiecznego transportu jest spokojne przemieszczanie, nawet w przypadku nakładania się ruchów dźwigu i wózka, równomierny bieg i praca synchroniczna napędów jezdnych oraz duża dokładność pozycjonowania.

Ansicht Kran, Abu Dhabi Electromech Kanalbau

Nowoczesna technologia napędowa do zastosowań dźwigowych

Czasy, gdy dźwigi były prostymi urządzeniami do podnoszenia, dawno minęły.

Oczywiście nadal są używane do ładowania i rozładowywania, ale obecnie najważniejsza jest precyzja. W montowniach, fabrykach, magazynach oraz w budownictwie dźwigi powinny podnosić ładunki i umieszczać je dokładnie w wyznaczonym miejscu.

Obecnie standardowymi wymaganiami przy zastosowaniu dźwigów są: łagodne przemieszczanie ładunku, zapewnienie odpowiednio wysokiego momentu rozruchowego, równomierne przemieszczanie oraz precyzyjne zatrzymywanie.

Do precyzyjnego pozycjonowania stosuje się specjalne napędy ze zintegrowanymi hamulcami, sterowane za pomocą przetwornic częstotliwości, by zapewnić łagodne ruszanie i odzysk energii podczas hamowania poprzez odpowiednie nastawy parametrów przetwornicy.

W przypadkach zastosowania napędu do przemieszczania całego dźwigu ważne jest również zapewnienie synchronicznej pracy motoreduktorów w zestawach wielonapędowych. Dla maszyn pracujących na zewnątrz inne cechy mają największe znaczenie: wysokosprawne wyposażenie techniczne, ochrona przeciw sile wiatru, odporność na wahania temperatury i zmienne warunki pogodowe. Wewnątrz, gdzie przestrzeń może być ograniczona, najważniejsza znów jest optymalna charakterystyka pracy napędu.

Nawet najlepsze wykonanie i efektywność nie będą w pełni wykorzystane, jeżeli dźwig nie zostanie dokładnie dobrany oraz odpowiednio wyposażony specjalnie do danej aplikacji, biorąc pod uwagę warunki, w jakich będzie pracował.

Ansicht Kran, Abu Dhabi Electromech Kanalbau

Napędy jezdne dźwigów

- Kompaktowa konstrukcja

- Dokładność pozycjonowania

- Łatwość obsługi i konserwacji

- Efektywność energetyczna

- Wysoki potencjał przeciążeniowy

- Zintegrowana funkcja PLC

- Konstrukcja hamulców umożliwiająca łagodne hamowanie

- Systemy lakierowania/systemy uszczelniające

- Ramiona reakcyjne z łącznikiem metalicznym zamiast elastomerowego

Napędy mechanizmów podnoszenia

- Kompaktowa konstrukcja

- Dokładność pozycjonowania

- Łatwość obsługi i konserwacji

- Efektywność energetyczna

- Wysoki potencjał przeciążeniowy

- Zintegrowana funkcja PLC

- Konstrukcja hamulców umożliwiająca bezpieczne zatrzymanie

- Systemy lakierowania/systemy uszczelniające

- Ramiona reakcyjne z łącznikiem metalicznym zamiast elastomerowego

Napędy wózków suwnicowych

- Kompaktowa konstrukcja

- Dokładność pozycjonowania

- Łatwość obsługi i konserwacji

- Efektywność energetyczna

- Wysoki potencjał przeciążeniowy

- Zintegrowana funkcja PLC

- Konstrukcja hamulców umożliwiająca łagodne hamowanie

- Systemy lakierowania/ systemy uszczelniające

- Ramiona reakcyjne z łącznikiem metalicznym zamiast elastomerowego

Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.0 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lbf-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

ElectroMech

Rozwiązania systemow napędowych dla szybów

Firma ElectroMech specjalizująca się w technologii przenośników i największy producent dźwigów w Indiach oferuje rozwiązania dla różnych zastosowań przemysłowych i projektów inwestycyjnych. Firma produkuje w Pune szeroki asortyment urządzeń podnośnikowych i dźwigów. Napędy NORD o dużej mocy precyzyjnie zsynchronizowane z przetwornicami zamontowanymi w szafach sterowniczych podnoszą i opuszczają platformy z zaopatrzeniem.