• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

Większa wydajność napędów do automatyzacji magazynów

E-commerce kwitnie, a elastyczne, wydajne i inteligentne systemy magazynowe do automatyzacji magazynu są teraz bardziej poszukiwane niż kiedykolwiek. NORD DRIVESYSTEMS doskonale zna wymagania branży i oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie napędów dynamicznych, które są odpowiednie dla różnych zastosowań i wymagań w logistyce magazynowej.

Produkt Management - Elektronische Produkte

NOWOŚĆ: Uniwersalna przetwornica NORDAC <i>PRO</i> SK 500P z zakresem mocy do 22 kW.

Przetwornice częstotliwości NORDAC <i>PRO</i> serii SK 500P firmy NORD DRIVESYSTEMS są oparte na najnowszej technologii i są idealne do wszystkich zastosowań napędowych. Już wkrótce ta flagowa przetwornica NORD poszerzy swą moc do 22kW.

Oficjalne otwarcie fabryki silników NORD w Wiechlicach

16 września 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkcyjnego NORD Systemy Napędowe Sp. z o.o. w Wiechlicach. Fabryka grupy NORD zlokalizowana jest na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wiechlicach i jest to trzeci na świecie tego typu zakład produkcyjny grupy po Chinach i Włoszech.

NORDAC FLEX SK 205E – elastyczny falownik do przenoszenia i pozycjonowania

Dzięki szerokiemu wyborowi funkcji i bezpośredniemu montażowi, na napędzie lub w pobliżu napędu, zdecentralizowana przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX jest szczególnie odpowiednia do zastosowań pozycjonowania lub zadań związanych z ruchem i obrotem w technice transportowej.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Lebanon

.

NORD in Lebanon

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Trade fairs and events

NORD Digital Trade Fair

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR 2022. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!

  • IPPE

    US, Atlanta, GA

    Hall BC, Booth 9423

  • GrainTech Expo

  • Meat attraction

  • CFIA

  • GEAPS Exchange

    US, Kansas City, MO

    2617

All upcoming trade fairs