Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim

Kompaktowy i mocny

Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim NORD doskonale nadają się do zastosowań w zamkniętych przestrzeniach instalacyjnych. Oferują szeroki zakres momentów obrotowych od 100 do 100 000 Nm.

Nasze motoreduktory walcowe w korpusie płaskim: wąskie i mocne

Dzięki elastyczności i kompatybilności z systemem modułowym, motoreduktory w korpusie płaskim NORD DRIVESYSTEMS można konfigurować indywidualnie do wszelkich zastosowań.

Napędy stosowane są w wielu systemach na całym świecie, m.in. mieszadłach, rozwiązaniach intralogistycznych, przenośnikach materiałów luzem, dźwigach, w połączeniu z rozwiązaniami systemowymi NORD DRIVESYSTEMS są one zgodne ze standardem Industry 4.0.

Jakie są cechy charakterystyczne motoreduktorów NORD w korpusie płaskim?

  • Wysoka moc
    Nasze motoreduktory w korpusie płaskim zapewniają moment obrotowy od 100 do 70,000 Nm (w motoreduktorach przemysłowych do 282.000 Nm).
  • Wydajność
    Kompaktowa budowa pozwala oszczędzać przestrzeń montażową.
  • Elastyczność
    Jak w przypadku wszystkich motoreduktorów NORD, dostępne są wersje zgodne z IEC i NEMA.

Motoreduktory w korpusie płaskim NORD UNICASE - szeroki zakres

Oferowane w 14 wielkościach, motoreduktory NORD w korpusie płaskim uzyskują moment od 100 do 70,000 Nm i moc od 0,12 do 200 kW. W połączeniu z naszymi przetwornicami częstotliwości tworzą wysokowydajne i ekonomiczne rozwiązania systemowe.

.

Wysokowydajne motoreduktory w korpusie płaskim

Elektryczne silniki z przekładniami NORD w korpusie płaskim oferują doskonałą wydajność. Ich cechą jest smukła konstrukcja, idealna do montażu w ciasnych przestrzeniach.

Elastyczność jednostek w korpusie płaskim zawdzięcza się głównie kompaktowej obudowie UNICASE opracowanej przez NORD w 1981 roku, która stała się dziś standardem globalnym.

Poznaj korzyści koncepcji obudowy NORD UNICASE.
Dowiedz się więcej

Modułowa konstrukcja oferuje niezwykłą elastyczność

Na przestrzeni dekad, NORD opracował unikalną koncepcję obejmującą maksymalną liczbę opcji zastosowań przy minimalnej ilości modułów przekładni. Prowadzi ona do uzyskania doskonałej elastyczności dla naszych klientów, wraz z ogromną oszczędnością czasu i znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacji i konserwacji.

UNICASE - optymalna koncepcja konstrukcji przekładni!

NORD DRIVESYSTEMS oferuje wersje motoreduktorów w korpusie płaskim UNICASE dostosowane do zastosowania indywidualnego. W kilku krokach wybierz odpowiedni motoreduktor BLOCK w korpusie płaskim dla własnego systemu używając naszego konfiguratora produktu!