Motoreduktory
Od przemysłu spożywczego po logistykę
NORD produkuje trzy serie motoreduktorów o wysokich wyjściowych momentach obrotowych i wysokiej wydajności dla szerokiej gamy zastosowań w ponad 100 gałęziach przemysłu.
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
Motoreduktory walcowo-stożkowe
Motoreduktory walcowo-ślimakowe
Wariatory
Motoreduktory - od przemysłu spożywczego po logistykę
NORD DRIVESYSTEMS produkuje motoreduktory, które możne skonfigurować dla niemal każdego zastosowania. Współpracujemy ściśle z naszymi klientami, aby znaleźć optymalne rozwiązanie dla ich wymagań. Na świecie pracują już miliony motoreduktorów NORD, zapewniając najwyższą wydajność w wielu różnych branżach.
Nasze motoreduktory nie tylko zapewniają wysoką wydajność, jak również wysoką odporność na obciążenia osiowe i promieniowe. Dzięki naszej uniwersalnej koncepcji przekładni, użytkownicy zyskują na szybkiej przebudowie i uproszonych zapasach.
Argumenty za motoreduktorami NORD
- Moc
Przekładnie zapewniają wysoką odporność na obciążenia osiowe i promieniowe i osiągają wysoki moment obrotowy napędu do 100,000 Nm. - Wytrzymałość
Obudowa UNICASE łączy wysoką precyzję wykonania, wytrzymałość i odporność. - Elastyczność
W razie wymagania, możemy dostarczyć wszystkie nasze wersje motoreduktorów wraz z hamulcami i innymi opcjami. - Modułowość
Dzięki koncepcji modułowej, przekładnie można łączyć z dowolnym motoreduktorem z oferty NORD.
Motoreduktory NORD: Moc, cicha praca i elastyczność.
Nasze silniki elektryczne z przekładniami osiągają moment obrotowy do 100,000 Nm i przełożenia do 14,340.31:1. Napędy pracują bardzo cicho pracując przy różnych prędkościach regulowanych wariatorem.
Potrzebujesz więcej informacji? Kliknij tutaj
Wydajne i łatwe do czyszczenia motoreduktory dla branży spożywczej
Motoreduktory dla maszyn do produkcji żywności muszą zapewniać higienę i wysoką sprawność, ponieważ procesy produkcji zużywają duże ilości energii. Nasze motoreduktory w korpusie płaskim mają więc gładkie powierzchnie i zapewniają bardzo wysoką sprawność. Przy zakupie motoreduktora NORD maksymalnie wykorzystasz swoje instalacje produkcyjne!
Więcej informacji o naszych motoreduktorach w korpusie płaskim .
Motoreduktory dla zastosowań w intralogistyce
W logistyce wewnętrznej, towary są często transportowane na dużych dystansach. Działanie przenośników pobiera dużo energii i jest kosztowne. Nasz system LogiDrive z 2-stopniową przekładnią stożkową i wysokowydajnym silnikiem synchronicznym IE4 znacznie obniża koszty operacyjne, np. w sortowniach paczek i na lotniskach.