Przekładnie kątowe MAXXDRIVE XT

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 60 - 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Zoptymalizowana geometria korpusu w celu osiągnięcia maksymalnych termicznych mocy granicznych z wentylatorem osiowym
  • Niski poziom hałasu
Wymiary: 7
Pozycja pracy: M1/M3
Przełożenie: 6,14 - 22,91:1

Wersja kątowa Przekładni Przemysłowej MAXXDRIVE jest produkowana zgodnie ze sprawdzoną zasadą UNICASE i jest dostępna we wszystkich rozmiarach. Bardzo wysokie wartości graniczne mocy cieplnej osiąga się dzięki silnie żebrowanej konstrukcji w połączeniu z wentylatorami osiowymi i pokrywami z prowadnicami powietrza. Duże łożyska toczne i odległości środkowe zwiększają nośność i żywotność komponentów.

Wiele wypróbowanych rozwiązań pochodzi z naszej sprawdzonej modułowej serii przekładni przemysłowych , dzięki czemu czasy dostawy są zbliżone do tych dla naszych standardowych przekładni. Oferujemy krótkie terminy planowania i dostawy. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także zoptymalizowanemu magazynowaniu komponentów.

  • Solidne, trwałe łożyska toczne
  • Skuteczne wersje chłodzenia wentylatora
  • Szeroki zakres możliwych zamocowań silnika
  • Możliwe jest dostarczenie gotowych do zainstalowania kompletnych systemów ze sprzęgłem, hamulcami, monitoringiem itp
  • Dołączone, łatwo dostępne ograniczniki ruchu powrotnego do prostej zmiany kierunku obrotu
  • Sprawdzony, jednoczęściowy korpus UNICASE

  • Optymalne uszczelnienie umożliwia długie czasy rozprowadzania bez wycieków
  • Niska emisja hałasu dzięki precyzyjnym przekładniom stożkowym
  • Skuteczne chłodzenie wentylatora dzięki zoptymalizowanemu wentylatorowi i przepływowi powietrza
  • Wysoki moment obrotowy
  • Zwiększona żywotność smaru minimalizuje koszty konserwacji
  • Symetryczna konstrukcja
  • Możliwa instalacja w odbiciu lustrzanym w celu zmniejszenia liczby zamiennych przekładni
  • Wały wejściowe i wyjściowe można dostosować do wymiarów klientów.
  • Długa żywotność
  • Niezawodność
  • Wysoka precyzja

  • Systemy przenośników taśmowych

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217