Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE

Przekładnie przemysłowe

  • Wykonanie: 50 ‐ 2,000 HP
  • Zakres momentu: 132,000 ‐ 2,200,000 lb-in
  • Wysoka wytrzymałość i precyzja w jednoczęściowej obudowie
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja optymalizuje przystosowanie do zabudowy klienta
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1 - M6
Przełożenie: 12.61 - 30,000 : 1

Wersja walcowo-stożkowa przekładni przemysłowej MAXXDRIVE wykonywana jest w sprawdzonej technologii UNICASE i dostępna jest w wielu wielkościach.

Liczne opcje uszczelnień umożliwiają dostosowanie do różnych warunków otoczenia.

Elastyczne zarządzanie temperaturą umożliwia również eksploatację w warunkach o silnych wahaniach i przedłuża trwałość środków smarnych. Duże łożyska rolkowe i odległości od środka zwiększają wytrzymałość na obciążenia i trwałość komponentów.

Oferujemy krótkie czasy planowania i dostaw. Możliwe jest to dzięki bogatej wiedzy naszych specjalistów na temat wymagań konkretnych zastosowań, a także optymalnych zapasów komponentów.

  • Różne łożyska wału wyjściowego w standardzie
  • Skuteczne chłodzenie wentylatorowe
  • Szeroki zakres połączeń silnika
  • Możliwa dostawa do montażu kompletnego systemu wraz ze sprzęgłem, hamulcami, układem monitorowania, itp.
  • Łatwo dostępne ograniczniki do szybkiej zmiany kierunku pracy

  • Optymalna ilość uszczelnień chroni przed wyciekami smarów
  • Niska emisja hałasu dzięki precyzyjnym łożyskom stożkowym
  • Skuteczne chłodzenie wentylatorowe z optymalnym przepływem powietrza
  • Wysoka obciążalność momentem obrotowym
  • Podwyższona trwałość smarów minimalizuje koszty konserwacji
  • Symetryczna konstrukcja
  • Standardowy kołnierz B14 po stronie wału wyjściowego jako standard
  • 6 pozycji pracy dla wielu zastosowań
  • Możliwy montaż lustrzany i z nachyleniem
  • Wał wejściowy i wyjściowy przystosowany do zabudowy klienta
  • Przedłużona trwałość eksploatacyjna
  • Doskonała niezawodność
  • Wysoka precyzja wykonania

  • Przenośniki taśmowe
  • Miksery
  • Mieszadła
  • Wytłaczarki
  • Bębny
  • Młyny
  • Dźwigi
  • I wiele innych