Silniki asynchroniczne
Wytrzymałe silniki do wszelkich zastosowań
Nasze trójfazowe silniki asynchroniczne zapewniają zakres mocy od 0,12 do 55 kW i są wyjątkowo odporne na przeciążenia elektryczne i mechaniczne.
Silnik NORD UNIVERSAL
Silniki UNIVERSAL
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
Trójfazowe silniki asynchroniczne NORD - Solidne i wszechstronne
NORD produkuje cztery różne rodzaje asynchronicznych silników trójfazowych do pracy w szerokim zakresie zastosowań. Podczas gdy gładkie silniki są idealne jako napędy w przemyśle spożywczym, silniki o zmiennym biegunowości i jednofazowe silniki zapewniają niezbędną moc dla obrabiarek, pomp, przenośników taśmowych lub wentylatorów.
Nasze trójfazowe silniki asynchroniczne zapewniają moc od 0,12 do 55 kW i cechują się wysoką wydajnością, solidnym wykonaniem i długą żywotnością. Można je łączyć ze wszystkimi rodzajami przekładni NORD.
Zalety naszych asynchronicznych silników trójfazowych
- Trwałość
Nasze standardowe silniki są bardzo odporne na przeciążenia elektryczne i mechaniczne. - Łatwa konserwacja
Dzięki wysokiej jakości wykonania i prostej konstrukcji, koszty konserwacji są utrzymane na minimalnym poziomie. - Wszechstronność
3-fazowe silniki asynchroniczne NORD mogą pracować w niezliczonej ilości zastosowań w wielu branżach.
Nasze silniki jednofazowe: Po prostu dobre!
Nasze silniki 1-fazowe dostępne są w trzech wersjach: Dla prostych zastosowań zalecamy ekonomiczny silnik 1-fazowy z obwodem Steinmetza; dla bardziej wymagających zastosowań najlepszym wyborem są wersje z kondensatorem roboczym lub kondensatorem roboczym i rozruchowym.
Silniki jednofazowe oferują moc od 0,12 do 1,5 kW. Mogą być zasilane z sieci 50 Hz/60 Hz i 115V/230V, obsługując szeroki zakres napięcia (220V do 240V).
Silniki zmiennobiegunowe: Jeden napęd – różne prędkości
Oferta NORD obejmuje silniki zmiennobiegunowe dla wszystkich zastosowań wymagających elastyczności. Napędy takie umożliwiają pracę na dwóch lub kilku stałych prędkościach. Dostarczamy ten typ silnika w wersjach biegunów 4/2, 8/4, 8/2 i 6/4, a w przypadku takiego wymagania, z układem Dahlandera.
Silniki z gładkimi powierzchniami dla zastosowań, których krytycznym wymaganiem jest higiena
Oczywiście, 3-fazowe silniki asynchroniczne NORD są dostępne również w wersji łatwo zmywalnej. Nasze silniki z gładkimi powierzchniami ułatwiają czyszczenie, dlatego szczególnie preferowane są w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Podczas konfigurowania napędu, są idealnym rozwiązaniem do połączeń z naszymi motoreduktorami walcowymi i stożkowymi serii NORDBLOC.1, jak również motoreduktorami ślimakowymi SMI.
Dzięki obudowie aluminiowej, silniki z gładkimi powierzchniami są zabezpieczone przed korozją, jednak na życzenie mogą być poddane obróbce ochronnej nsd tupH.
Sprawdź jak silniki z gładkimi powierzchniami NORD optymalizują procesy w zakładzie produkcji słodu w Czechach.