Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0,16 - 75 HP
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasy efektywności: IE1, IE2, IE3
Sprawność: IE1, IE3

NOWOŚĆ: Aktualizacja projektu silników asynchronicznych NORD IE3. Optymalizacja serii silników zawiera wiele szczegółów, które prowadzą do poprawy działania, montażu i serwisu silników. Obejmuje to aktualizację projektu pokrywy wentylatora, która jest teraz szybka w montażu i demontażu dzięki prostemu mechanizmowi klikania, a także zoptymalizowanemu montażowi enkodera inkrementalnego. Pozwala na doposażenie enkodera inkrementalnego.

Standardowe silniki asynchroniczne NORD spełniają wszystkie wymagania standardowych przepisów dotyczących wydajności zawartych we wszystkich normach międzynarodowych i są dostępne w różnych wersjach:

  • Hamulec (BRE), Podwójny hamulec (DBR+), Enkoder inkrementalny (IG), Wentylator zewnętrzny (F)
  • Zabezpieczenia silnika: Czujnik temperatury (TF), Układ monitorowania temperatury (TW), Grzałka antykondensacyjna (SH)
  • Przyłącza silnika: Połączenie wtyczki silnika (MS)