Elektroniczna technika napędowa

Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników

Przetwornice częstotliwości i rozruszniki silników firmy NORD DRIVESYSTEMS są dostępne jako scentralizowane rozwiązania do montażu w szafie sterowniczej lub jako wersje zdecentralizowane. Zdecyduj sam, która wersja jest najlepszy dla twojej aplikacji.

Przetwornice częstotliwości umożliwiają sterowanie silnikiem elektrycznym poprzez zmianę częstotliwości oraz napięcia zasilania. Przemienniki NORD spełniają wymagania klasyfikacji energetycznej IE2 nowej dyrektywy w sprawie ekoprojektu (UE) 2019/1781 (obowiązuje od 1 lipca 2021 r.).

Gama innowacyjnych technologii napędowych NORD

Innowacyjna technologia napędowa NORD może być konfigurowana do dowolnego zastosowania. Jako ekspert w zastosowaniach napędów firma NORD współpracuje z klientami na całym świecie, żeby dostarczać rozwiązania dokładnie dopasowane do ich wymagań.

Funkcje skalowane dla każdego zastosowania napędów. Od wielu dziesiątek lat NORD DRIVESYSTEMS oferuje swoim klientom na całym świecie przetwornice do instalacji w szafach sterowniczych oraz zdecentralizowaną technikę napędową.

Rozwiązania napędów NORD zapewniają odbiorcom wysoką wydajność i bezpieczeństwo, niezależnie od tego czy przetwornica jest zamontowana w szafie sterowniczej czy jako część zdecentralizowanego systemu napędowego.

W obu wypadkach elektronika napędowa charakteryzuje się skalowaną funkcjonalnością, łatwą instalacją i bardzo precyzyjną regulacją.

Zintegrowany sterownik PLC w zdecentralizowanych napędach NORD umożliwia klientowi konstrukcję modułowych i autonomicznych systemów produkcyjnych. Narzędzia NORD CON ułatwiają cały proces instalacji i umożliwiają łatwą konfigurację i obsługę technologii. Dzięki zoptymalizowanemu okablowaniu, użytkownicy mogą zaoszczędzić na kosztach systemu. Nasze rozwiązania napędowe są przeznaczone do pracy z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi.

  • alt
  • alt
  • Elektronika napędowa NORD: lider rynku we wszystkich sektorach

    Więcej
  • Jedynie z NORD: systemy magistralowe dla wszystkich zastosowań

    Więcej
  • Inżynierowie aplikacyjni NORD zapewniają działanie napędów w ponad 100 gałęziach przemysłu.

    Więcej
  • Twój dostawca rozwiązań systemów napędowych

    Więcej

System modułowy - Wiele korzyści

Dzięki skalowanym funkcjom system modułowy NORD można idealnie dopasować do każdego zadania. Nasza elektronika napędowa działa we wszystkich powszechnych magistralach i zapewnia komunikację ze wszystkimi sterownikami. Sterowanie pozycjonowaniem POSICON oferuje klientom zintegrowany tryb pozycjonowania i synchronizacji. Bezpieczeństwo działania jest zapewnione dzięki STO i SS1. Przetwornice częstotliwości NORD zapewniają również zintegrowane prostowniki hamulców do sterowania hamowaniem silnika. Funkcja oszczędzania energii przy częściowym obciążeniu oraz narzędzia do obsługi i konfigurowania parametrów wraz z prostą strukturą parametrów uzupełniają możliwości systemu modułowego.

NORDCON APP

Wizualizacja oparta na pulpicie do monitorowania napędu i diagnozowania błędów, Parametryzacja z funkcją pomocy i szybki dostęp do parametrów, funkcja oscyloskopu

więcej informacji

Elektroniczna technika napędowa

Przetwornice częstotliwości i startery silników NORD

Naszą technologię napędów elektronicznych można w elastyczny sposób dostosowywać do wymagań systemu klienta. Urządzenia są łatwe w montażu i eksploatacji oraz kompatybilne ze wszystkimi standardowymi systemami magistrali i sterownikami.

Przetwornice częstotliwości i startery silników NORD sprawdzają się zarówno w konfiguracji scentralizowanej z zabudową w szafie sterowniczej, jak i zdecentralizowanej - z montażem bezpośrednio na silniku. Falowniki są zgodne ze standardem Industry 4.0, mogą pracować w sieci, a we współpracy ze sterownikiem PLC umożliwiają wstępne przetwarzanie wewnętrznych danych stanu i danych z czujników zewnętrznych. Umożliwia to zdalne monitorowanie stanu.

Argumenty za wyborem przetwornic częstotliwości NORD

  • Elastyczność
    Nasze falowniki komunikują się ze wszystkimi standardowymi systemami magistrali i mogą być łatwo integrowane z dowolną konfiguracją systemową. Ich funkcje i opcje można rozszerzać i integrować prawie z każdym systemem lub urządzeniem.
  • Bezpieczeństwo
    Przetwornice częstotliwości zapewniają wiele funkcji związanych z bezpieczeństwem i monitorowaniem.
  • Obecność globalna
    Klienci NORD korzystają z szerokiej oferty usług, np. globalnego wsparcia w zakresie planowania i odbioru systemów, jak również współpracy handlowej na wszystkich kontynentach.

Nasze przetwornice częstotliwości: Inteligentne i łatwe do połączenia

Przetwornice częstotliwości NORD DRIVESYSTEMS są wyposażone w wydajne procesory i zapewniają optymalną precyzję kontroli. Integracja falownika z różnymi architekturami sterowniczymi możliwa jest dzięki zastosowaniu różnych interfejsów komunikacyjnych.

Ogromną zaletą dla jakości procesów jest inteligencja systemów: Z pomocą zintegrowanego sterownika PLC, przetwornice mogą reagować autonomicznie na zmiany i eliminować błędy niezależnie od sterownika systemowego.

Zobacz jak nasze przetwornice częstotliwości umożliwiają wydajną pracę instalacji filtrujących w branży produkcji napojów:
Więcej informacji

Startery silników NORD: Szybkość i skuteczność rozruchu

Swoboda konfiguracji i łatwy montaż: Startery silników NORDAC. Systemy umożliwiają wykonywanie rozruchu w trybie elektronicznym, bez zużywających się elementów, wraz z funkcją nawrotu. Startery silników serii NORDAC START wyposażone są w wiele zabezpieczeń, m.in. wewnętrzne zabezpieczenie silnika i prostownik hamulca silnika. Wyeliminowano więc konieczność instalowania wyłącznika zabezpieczającego.

Dzięki wbudowanemu potencjometrowi, startery silników NORDAC START mogą być również wyposażone w przełącznik DIP do konfiguracji.

Nasze startery silników serii NORDAC LINK można integrować z różnymi systemami magistrali polowych. W ramach rodziny NORDAC LINK oferujemy odpowiednią przetwornicę częstotliwości zintegrowaną ze sterownikiem PLC, która realizuje funkcje optymalizujące w pobliżu napędu.

Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszej oferty starterów silników NORDAC LINK?
Kliknij tutaj