NORDAC PRO - SK 500E - Przetwornica częstotliwości
Szeroki zakres funkcji, pełna moc
The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.
- Power range: 0.25 - 160 kW
- Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
- Protection class: IP20
- Functional safety
- SK TU3 plug-in control module
- 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
- Optional In/Out extension
- Functional safety: STO, SS1
- Ethernet interface can be extended for each optional module
- Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
- Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
- Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
- 4 parameter sets can be switched directly online
- Motor brake management, lifting gear functionality
- 4-quadrant operation with integrated brake chopper
- V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
- High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
- PLC functionality for drive-related functions
- POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
- Integrated line filter
Przetwórstwo żywności Treif
Inteligentne krojenie
Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.
Technologia sceniczna w teatrze w Duisburgu
Płynne pozycjonowanie
Nowe wyposażenie elektryczne do obsługi maszynerii scenicznej zostało zamontowane w teatrze w Duisburgu (organizacja opery, baletu, dramatu i koncertów). Ruchem w teatrze w Duisburgu sterują procesory osi. Każda z ponad stu szaf sterowniczych jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości SK 535E z wbudowanym sterowaniem hamowaniem, hamulcem i filtrem liniowym oraz bezczujnikowym sterowaniem wektorem prądu.
Gondole GinD
Precyzyjny ruch
Firma Góndolas in Design, S.L., opracowała i produkuje na zamówienie klientów systemy utrzymania i czyszczenia fasad budynków. Innowacyjne systemy gondoli spełniają wiele szczególnych wyzwań. Technologia napędowa dostarczana przez NORD odpowiada za precyzyjne podnoszenie, obracanie i pozycjonowanie systemu gondoli przy czyszczeniu fasad budynków. W tym kontekście, przetwornica częstotliwości SK 500E odpowiada za kilka operacji.
Podnośniki Stros
Dopasowane do potrzeb klienta podnośniki budowlane
Czeski producent podnośników budowlanych STROS obsługuje klientów na całym świecie. Napędy NORD dla podnośników budowlanych STROS posiadają trzy stożkowo-walcowe motoreduktory z zewnętrznymi rezystorami hamowania z przetwornicą NORDAC PRO SK 500E w szafie sterowniczej, która odpowiada za łagodne ruszanie i hamowanie oraz precyzyjne ustawianie położenia.