Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

Wydajność i konstrukcja

  • Wykonanie: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Zakres momentu: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Wymiary: 6

Serie 2-stopniowych reduktorów walcowo-stożkowych o zoptymalizowanej wydajności stanowią innowacyjną konstrukcję firmy NORD ze stopu aluminiowego o dużej wytrzymałości. Dzięki zmywalnej konstrukcji nowe 2-stopniowe reduktory walcowo-stożkowe NORDBLOC.1 nadają się zwłaszcza do zastosowań w przemyśle wydobywczym i spożywczym.

  • Wały pełne i drążone (wpust pasowany, Gripmaxx, pierścień zaciskowy)
  • Wersja standardowa: SK 92.1: Mocowanie na łapach/kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i drążkiem reakcyjnym. SK 93.1: Kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i mocowaniem na łapach
  • Reduktory kątowe

  • Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Innowacyjna konstrukcja umożliwia szybkie czyszczenie i redukuje ciężar
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Szeroki zakres prędkości obrotowych
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - 2-stage Helical-Bevel Gear Unit - 50 Hz, metric
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji


B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta


F1300 - Kompletne rozwiązania napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja


B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1000_IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000_IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu


A6030 - Rozwiązania napędowe dla systemów obsługi bagażu
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów


A6033 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego i przemysłu napojów
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego


A6034 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu metalurgicznego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6035 - Rozwiązania napędowe dla urządzeń dźwigowych


A6035 - Rozwiązania napędowe dla urządzeń dźwigowych
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6045 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu zbożowo-młynarskiego


A6045 - Rozwiązania napędowe dla przemysłu zbożowo-młynarskiego
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących


A6091 - Systemy napędowe do maszyn pakujących
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0002_SMIL - Referencje SMIL


CS0002_SMIL - Referencje SMIL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0004 - Referencje Chronopost


CS0004 - Referencje Chronopost
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0006 - Referencje WISCO


CS0006 - Referencje WISCO
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0008_H+E - Referencje H+E


CS0008_H+E - Referencje H+E
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0011 - Referencje TORRESOL


CS0011 - Referencje TORRESOL
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

CS0021 - Referencje BCS Group


CS0021 - Referencje BCS Group
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

F1400 - Technologia napędów z aluminium


F1400 - Technologia napędów z aluminium
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

I8160 - Image brochure - The company


I8160 - Image brochure - The company
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiazan napedowych NORD


S3400 - Ochrona powierzchni dla rozwiazan napedowych NORD
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

S5210 - LOGIDRIVE - napędy do zastosowań lotniskowych


S5210 - LOGIDRIVE - napędy do zastosowań lotniskowych
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta


Technical Handbook - Kompletne systemy napędowe od jednego producenta
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Spare Parts List - Two-Stage Helical Bevel Gear Units
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certyfikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|


C411000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 2D+2G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|


C412000_3521 - Deklaracja Zgodności - Motoreduktory ATEX 3D+3G|
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certyfikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (Chiny) Power Transmission Co. Ltd.
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji