- Moce: 0,12 kW - 200 kW
- Moment obrotowy: 110 Nm - 100 000 Nm
- Opcjonalna obróbka powierzchni NXD tupH dla maksymalnej ochrony
- Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
- Low noise levels thanks to quiet running
Motoreduktor walcowy w korpusie płaskim UNICASE
Smukły i wysokowydajny
Slim and powerful for confined installation spaces
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim w połączeniu z centralnymi lub zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości oferują szeroką gamę rozwiązań systemowych o najwyższej wydajności i efektywności ekonomicznej we wszystkich instalacjach. Zastosowana koncepcja korpusu jednoczęściowego gwarantuje dużą trwałość i niskie koszty konserwacji.
Wersje produktu
- Wał pełny i drążony (wpust pasowany, Gripmaxx, pierścień zaciskowy)
- Wersja nasadzana, kołnierzowa i do montażu na łapach oraz do przenośników ślimakowych CEMA
- Reduktory o wałach równoległych
Charakterystyka produktu
- Wąska konstrukcja pozwalająca na montaż zajmujący mało miejsca
- Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
- Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
- Różne koncepcje łożysk gwarantują wysoką obciążalność osiową i promieniową
- Cicha praca
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i łatwa konserwacja
- Opcjonalnie: Wersja Drywell do mieszalników i mieszadeł
- Opcjonalnie: Obróbka powierzchni NXD tupH zapewniająca bezpieczeństwo żywności
- Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji, a tym samym łatwość w utrzymaniu
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: