Motoreduktory walcowe i przekładnie walcowe UNICASE

Wytrzymałe i wszechstronne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 215 HP
  • Zakres momentu: 89 lb-inch - 230,119 lb-inch
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Przełożenie: 1,35 - 14340,31

Funkcjonalność z tradycją. Reduktory walcowe firmy NORD są produkowane od lat 80-tych zgodnie ze sprawdzoną zasadą korpusu jednoczęściowego. Przekładnie walcowe NORD cechują się niskimi nakładami konserwacyjnymi i dużą trwałością. Motoreduktory walcowe są dostępne w wersji zarówno łapowej jak i w wersji kołnierzowej.

  • Reduktor z wałem pełnym
  • Wersja do montażu na łapach i na kołnierzu
  • Reduktory współosiowe

  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Kompaktowa konstrukcja oznacza małe wymagania przestrzenne
  • Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji