Motoreduktory walcowe
Napęd z wieloma możliwościami
Pomimo wysokiego momentu obrotowego do 26 000 Nm nasze motoreduktory walcowe działają z dużą wydajnością energetyczną. Jednostki są przystosowane do mycia i zapewniają wiele opcji połączeń.
Motoreduktory walcowe UNICASE
Motoreduktor walcowy NORDBLOC. 1
Motoreduktory walcowe do szerokiej gamy zastosowań
Silniki z przekładniami walcowymi NORD oferują wysoką gęstość mocy i wiele opcji. Przekładnie wykonywane są w trzech wersjach i wielu rozmiarach, dla szerokiego zakresu zastosowań.
Motoreduktory walcowe NORD imponują niezwykłymi cechami:
- Moc
Nasze motoreduktory walcowe zapewniają moment obrotowy 26,000 Nm (w motoreduktorach przemysłowych do 282.000 Nm). - Wydajność
Wysoka wydajność zwiększa produktywność zastosowania. - Czystość
Motoreduktory walcowe NORD można zmywać, dzięki zastosowaniu gładkich powierzchni. - Wytrzymałość
W razie wymagania, możemy zabezpieczyć motoreduktory walcowe NORDBLOC.1 powłoką antykorozyjną nsd tupH, która chroni również przed agresywnymi środkami czyszczącymi.
Zawsze właściwe rozwiązanie: Nasze motoreduktory walcowe
Każde zastosowanie jest inne. Dlatego NORD dostarcza trzy rodzaje napędów opartych na przekładniach walcowych. Wszystkie wersje są dostępne z montażem kołnierzowym lub montażem łapa/kołnierz.
Uniwersalny standard
Standardowe motoreduktory walcowe oferują szerokie zastosowanie i sprawdzoną jakość. Ten typ motoreduktora NORD dostępny jest w sześciu wielkościach, w wersji 2-stopniowej lub 3-stopniowej o momencie obrotowym od 50 do 700 Nm. Produkujemy koła do przekładni walcowych z wytrzymałej na zużycie i nawęglanej stali.
Kompaktowe power pack'i
Nasze motoreduktory walcowe UNICASE są kompaktową konstrukcją z zabudową w niezwykle wytrzymałym korpusie z żeliwa szarego. Wyposażone są w szczególnie wydajne silniki, aby zapewnić możliwie wysoką sprawność, nawet przy maksymalnym momencie 26,000 Nm.
Dowiedz się więcej na temat naszych wysokowydajnych motoreduktorów walcowych UNICASE!
Dowiedz się więcej
Łatwa konserwacja: Możliwość zmywania motoreduktorów walcowych
W serii NORDBLOC.1 skoncentrowaliśmy się na gładkiej powierzchni, która jest łatwa do zmywania. Cecha ta jest szczególnie ważna dla użytkowników w sektorach, gdzie higiena jest warunkiem o krytycznym znaczeniu, np. w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym.
W zależności od wielkości motoreduktora walcowego NORDBLOC.1, stosujemy obudowę z odlewu aluminium lub żeliwa szarego. W ten sposób każdy wariant zapewnia optymalne parametry wydajnościowe.
Obudowa aluminiowa serii NORDBLOC.1 zapewnia naturalną ochronę przed korozją. W razie wymagań, możemy również dostarczyć urządzenie z dodatkową ochroną w postaci innowacyjnej powłoki powierzchniowej nsd tupH. W przeciwieństwie do tradycyjnych powłok malarskich nie wstępuje w niej efekt łuszczenia, co jest ogromną zaletą w trudnym środowisku pracy.
Dowiedz się jak motoreduktory walcowe NORDBLOC.1 optymalizują produkcję producenta czekolady Zotter w Austrii.
Kliknij tutaj