Skip to main content
NORD Drivesystems
United States | PL
Kontakt
Lokalizacje
Kontakt
Zaloguj się
Produkty
back
Produkty
Motoreduktory
NEW
back
Motoreduktory
DuoDrive
NEW
back
DuoDrive
DuoDrive
Motoreduktory walcowe
NEW
back
Motoreduktory walcowe
Motoreduktory walcowe UNICASE
Motoreduktor walcowy NORDBLOC. 1
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
back
Motoreduktory walcowe w korpusie płaskim
MOTOREDUKTOR WALCOWY W KORPUSIE PŁASKIM UNICASE
Motoreduktory walcowo-stożkowe
NEW
back
Motoreduktory walcowo-stożkowe
MOTOREDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE UNICASE
REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC 1
Motoreduktory walcowo-ślimakowe
NEW
back
Motoreduktory walcowo-ślimakowe
Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL
Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL SI
Motoreduktory walcowo-stożkowe UNIVERSAL SMI
Wariatory
NEW
back
Wariatory
Wariatory pasowe
Przekładnie przemysłowe
back
Przekładnie przemysłowe
MAXXDRIVE - walcowo-stożkowe przekładnie przemysłowe
NEW
back
MAXXDRIVE - walcowo-stożkowe przekładnie przemysłowe
Przekładnie kątowe MAXXDRIVE XT
Przekładnie walcowe-stożkowe MAXXDRIVE
Przekładnie przemysłowe walcowe MAXXDRIVE
back
Przekładnie przemysłowe walcowe MAXXDRIVE
Przekładnie MAXXDRIVE walcowe w korpusie płaskim
Silniki
back
Silniki
Silniki asynchroniczne
back
Silniki asynchroniczne
Silnik NORD UNIVERSAL
Silniki standardowe
Silniki z przełączalnymi biegunami
Silniki jednofazowe
Silniki bez użebrowań
Silniki synchroniczne
NEW
back
Silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne IE5+
Silniki synchroniczne bez użebrowań
Standardowe silniki synchroniczne
Silniki z ochroną przeciwwybuchową
back
Silniki z ochroną przeciwwybuchową
Elektronika napędowa
back
Elektronika napędowa
Przetwornice częstotliwości
NEW
back
Przetwornice częstotliwości
NORDAC PRO SK 500P
Przetwornica częstotliwości SK 500E - NORDAC PRO
Sterowanie zdecentralizowane
back
Sterowanie zdecentralizowane
NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości SK 300P
SK 250E - NORDAC LINK - Przetwornica częstotliwości FDS
Przetwornica częstotliwości SK 200E - NORDAC FLEX
Przetwornica częstotliwości SK 180E - NORDAC BASE
SK 155E - NORDAC LINK - Starter silnika-FDS
SK 135E - NORDAC START - Starter silnika
Silniki - klasy energooszczędności
back
Silniki - klasy energooszczędności
Uregulowania Krajowe
Rozwiązania i usługi
back
Rozwiązania i usługi
Branże
back
Branże
Intralogistyka
back
Intralogistyka
Centra dystrybucji paczek
Lotniska
Magazyny
Żywność i napoje
back
Żywność i napoje
Żywność
Napoje
Mięso i drób
Mleko
Pieczywo
Owoce morza
Transport materiałów sypkich
back
Transport materiałów sypkich
Systemy składowania
Systemy załadunku i rozładunku
Przenośniki
Systemy ważenia i dozowania
Dźwigi
Huty
Rozwiązania i usługi
back
Rozwiązania i usługi
Rozwiązania
back
Rozwiązania
LogiDrive
Konserwacja zapobiegawcza
Ochrona przed korozją
Zestawy produktów
Usługi i serwis
back
Usługi i serwis
Uruchomienia
Serwis awaryjny 24/7
Całkowity koszt posiadania
Referencje
back
Referencje
Przetwórstwo żywności
back
Przetwórstwo żywności
Baader
AMBIT
MOPOS
Octopi Brewery
Arnreiter
Zotter
TMCI
Treif
Brauerei Forst
Krijn Verwijs
G. C. Evans
Wild Goose Canning
Fine Lady bakery
Loedige
Intralogistyka i lotniska
back
Intralogistyka i lotniska
Hamburg Airport
BCS
Gepäclförderer USA
Chronopost
Baumalog
Hutnictwo
back
Hutnictwo
SMS Meer
Comeco
Materiały sypkie i kruszywa
back
Materiały sypkie i kruszywa
SMIL
NorStone
WISCO
H+E Logistik
Inne zastosowania
back
Inne zastosowania
Linthal
Legg
Torresol
Electromech
STROS
GinD
Ekato
ONAS
Theater Duisburg
dhp technology
Symach
Celi Invest
Blackmer
Dokumenty
back
Dokumenty
Instrukcje
Katalogi
Ulotki
Listy części zamiennych
Oprogramowanie
back
Oprogramowanie
NORDCON
NORDCON APP
NORDAC Options
EPLAN Makros
TIA Portal
Sistema
S7 Baustein
Modele 3D
Certyfikaty
Formularze
back
Formularze
Regulamin
Warunki korzystania
Grupa NORD
back
Grupa NORD
Aktualności
back
Aktualności
Service Videos
Filmy
Wizyta kanclerz Merkel na stoisku NORD
Ekoprojekt EN50598
Wiadomości
Kolorowanka dla dzieci
Imprezy targowe
Grupa NORD Drivesystems
back
Grupa NORD Drivesystems
O nas
Historia
Jakość i Serwis
Doskonałe produkty
Montaż na całym świecie
Ogólne Warunki Sprzedaży
Produkcja
Znajdź najbliższy oddział
Dla dostawców
Usługi i Serwis
back
Usługi i Serwis
Usługi
back
Usługi
Globalna sieć Nordnet
Portal klienta myNORD
Szkolenia produktowe
Technologiczne wsparcie projektu
Logistyczne wsparcie projektu
Documentacja
Serwis
back
Serwis
Instalacja i uruchomienie
Konserwacja i monitorowanie
Endoskopowa kontrola napędu
Naprawy, remonty, wymiana
Części zamienne
Szkolenia produktowe i serwisowe
Umowa serwisowa
Serwis awaryjny 24/7
Modernizacje i przebudowy
Globalna sieć serwisowa
FAQ
Punkty Serwisowe
Szukaj
Szukaj
United States | PL
Kontakt
Lokalizacje
Zaloguj się
Home
Produkty
Motoreduktory
Motoreduktory walcowo-ślimakowe UNIVERSAL
Wykonanie: 0.16 - 20 HP
Zakres momentu: 443 – 27,346 lb-in
Funkcje
Pobieranie
Wymiary:
6
Pozycja pracy:
M1 - M6
Przełożenie:
4.40 - 7,095.12 : 1
Instrukcje
B1000 - Motoreduktory i reduktory - instrukcja
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
B2000 - Instrukcja obsługi i konserwacji
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
G4014-1 - Elektroniczne napędy o zmiennej prędkości
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
TI 80_0033 (Gear units)
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Katalogi
G1000_60Hz metric
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
G1000_IE2_50 Hz
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Reduktory i Motoreduktory UNICASE IE3 50Hz
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
G4014-1 - Elektroniczne napędy o zmiennej prędkości
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
G4014_50Hz - 2-stage helical-bevel gear motor + frequency inverter SK 200E
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors)
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
TI60-0008 - IE3 - Reduktory walcowo-ślimakowe SK 02040.1
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Ulotka
A6032
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
A6033
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
DS1120 - Helical Worm Product Datasheet DS1120
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
F1300
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
I8160
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
S4200 - Der Antrieb, - Napęd - Niezawodny Wszechstronny Dostępny
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Technical Handbook - Podręcznik szkoleniowy - Informacje techniczne
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Programy
Listy części zamiennych
PL1030
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
PL1080 - Listy części - Opcje dodatkowe
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Certyfikaty
C010001_2918 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
C020010_0920
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
C030001_2019
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
C060000 - Oświadczenie producenta zgodne z Dyrektywą 2011/65/WE
Pobierz Polski
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
C411A20_2002
Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji
Kraje/Regiony
×