Przekładnia ślimakowa - motoreduktory | NORD

Napędy "szyte na miarę"

Dzięki uniwersalnej budowie motoreduktory walcowo-ślimakowe NORD można szybko i prosto skonfigurować do szerokiej gamy zastosowań.

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI

Ciche i gładkie

  • Moce: 0,12 KW - 4,00 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
  • Low noise levels thanks to quiet running
  • Low space requirement thanks to compact design

Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI

Modułowe i elastyczne

  • Moce: 0,12 kW - 4,00 kW
  • Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
  • Wysoka przeciążalność zapewniająca bezpieczną pracę
  • Modułowa konstrukcja
  • Kompaktowe konstrukcja

Motoreduktory walcowo-ślimakowe - technologia napędu "szyta na miarę"

Dzięki uniwersalnej obudowie motoreduktory walcowo-ślimakowe NORD można szybko i prosto skonfigurować do szerokiej gamy zastosowań. Stosowana tu przekładnia ślimakowa, w połączeniu z silnikiem NORD, wykazuje szczególną wytrzymałość w zastosowaniach wymagających wysokich przełożeń. Do najważniejszych zalet przekładni ślimakowej należą kompaktowa konstrukcja, cicha praca, możliwość uzyskania wysokiego momentu obrotowego oraz niezawodność nawet podczas pracy ciągłej. Dzięki temu nasze motoreduktory doskonale sprawdzają się w intralogistyce, technologii opakowaniowej i branży spożywczej.

Cztery argumenty za wyborem przekładni ślimakowej NORD:

  • Wytrzymałość
    Nasze przekładnie ślimakowe wykazują wysoką odporność na przeciążenia.
  • Przyjazność użytkownikowi
    Wersje łatwo zmywalne umożliwiają skuteczne zmywanie elementów systemu napędowego.
  • Ochrona przeciwkorozyjna
    Głęboko działająca obróbka powierzchniowa zapobiega powstawaniu rdzy.
  • Elastyczność
    Nasze modułowe komponenty zapewniają maksymalną swobodę w konfiguracji.

Czym właściwie jest motoreduktor ślimakowy?

Jest to elektromechaniczny układ napędowy, który wpływa na przeniesienie mocy, zmianę momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej. Tak w skrócie jest to po prostu napęd, który zastępuje tradycyjny silnik łącząc go z przekłądnią ślimakową. Duża różnorodność przełożeń oraz parametrów pracy sprawia, że przekładnie ślimakowe są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu – od systemów transportowych, przez maszyny pakujące, aż po automatykę budynkową. Ich popularność wynika z możliwości uzyskania dużych przełożeń przy zachowaniu niewielkich wymiarów całego napędu.

Co wziąć pod uwagę podczas wyboru przekładni ślimakowej?

Gdy dochodzimy do wniosku, że w sumie to przydałaby by nam się przekładnia ślimakowa, to musimy zastanowić się, czym się kierować podczas wybierania jej. Powinniśmy kierować się:

  • Mocą urządzenia
  • Sprawnością
  • Obrotami wału wyjściowego
  • Momentem wyjściowym
  • Pozycją pracy
  • Współczynnikiem przeciążenia

Jeśli rozważymy wszystkie te kwestie, to możemy przejść do wyboru konkretnego produktu o odpowiednich dla nas parametrach.

Sprawdź naszego bloga: Jak obliczyć wydajność przenośnika ślimakowego?

Jak działają przekładnie ślimakowe?

Aby jak najlepiej dobrać motoreduktor do konkretnego zastosowania, warto zrozumieć, jak działa jego kluczowy element – przekładnia ślimakowa. Pozwoli nam to dobrać odpowiedni produkt, dopasowany do wymaganej charakterystyki pracy.

Przekładnia ślimakowa składa się z dwóch głównych elementów: ślimaka (czyli wałka z naciętym specjalnym gwintem) oraz współpracującego z nim koła ślimakowego (tzw. ślimacznicy). W trakcie pracy ślimak obracając się, wprawia w ruch zęby ślimacznicy. Istotny wpływ na charakterystykę pracy ma liczba zębów koła ślimakowego oraz liczba zwojów ślimaka, ponieważ od tych parametrów zależą przełożenie, prędkość obrotowa oraz wartość momentu obrotowego uzyskiwanego na wyjściu przekładni. Przeniesienie napędu odbywa się na zasadzie tarcia ślizgowego, co pozwala uzyskać duże przełożenia na niewielkiej przestrzeni. Ruch obrotowy przekazywany jest z wałka wejściowego (ślimaka) na koło ślimakowe, zmieniając kierunek i parametry ruchu.

Zasada działania przekładni ślimakowej polega na tym, że ślimak – przypominający gwintowaną śrubę – obraca się i zazębia z zębami koła ślimakowego ustawionego pod kątem 90 stopni. W efekcie dochodzi do redukcji prędkości obrotowej przy jednoczesnym zwiększeniu momentu obrotowego. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie w wielu maszynach, gdzie istotne jest precyzyjne i powolne poruszanie elementami roboczymi.

Co wpływa na pracę przekładni ślimakowej?

Na parametry pracy przekładni ślimakowej wpływa między innymi przełożenie, materiały zastosowane do wykonania ślimaka i koła ślimakowego oraz liczba zębów ślimacznicy. To właśnie odpowiedni dobór liczby zębów i geometrii współpracujących elementów decyduje o przełożeniu, sprawności, trwałości oraz uzyskiwanym momencie obrotowym całego układu napędowego.

Charakterystyka przekładni ślimakowej

  • Samohamowność - jedną z cech przekładni ślimakowych jest ich zdolność do samohamowania. Oznacza to, że w wielu przypadkach ruch z koła ślimakowego nie może zostać przeniesiony z powrotem na ślimaka. Cecha ta jest szczególnie pożądana w zastosowaniach takich jak windy, podnośniki, bramy czy przenośniki taśmowe, gdzie ważne jest zapobieganie niekontrolowanemu cofnięciu się mechanizmu po zatrzymaniu napędu.
  • Cicha praca - przekładnie ślimakowe pracują znacznie ciszej niż inne typy przekładni (np. walcowe czy stożkowe), co sprawia, że chętnie stosuje się je w urządzeniach wykorzystywanych w przestrzeniach wymagających niskiego poziomu hałasu, np. w automatyce budynkowej czy maszynach pakujących.
  • Kompaktowa budowa - dzięki możliwości uzyskania dużych przełożeń w jednej parze zębatej, przekładnie ślimakowe są wyjątkowo kompaktowe, co umożliwia montaż w ograniczonej przestrzeni.
  • Odporność i trwałość - przekładnie te są zazwyczaj wyposażone w odpowiednio dobrane łożyska, które wspierają stabilną pracę wałków i zwiększają żywotność całego mechanizmu. Odpowiednie materiały i specjalna obróbka powierzchni ślimaka i ślimacznicy zapewniają odporność na zużycie, szczególnie w pracy ciągłej i pod dużym obciążeniem.

W zależności od zastosowania, poszczególne modele motoreduktorów różnią się wielkością i budową koła ślimakowego, typem wałka, rodzajem łożysk oraz materiałem, z którego wykonane są elementy ślizgowe. Napęd specjalny przeznaczony do intensywnej i wymagającej pracy będzie wyposażony w inne podzespoły niż ten używany w lekkich aplikacjach.

Zalety przekładni ślimakowej

Do najważniejszych zalet przekładni ślimakowej należą możliwość uzyskania bardzo dużych przełożeń w kompaktowej konstrukcji, cicha praca oraz samohamowność w wielu konfiguracjach. Dzięki tym właściwościom przekładnie ślimakowe są powszechnie stosowane w urządzeniach transportowych, podnośnikach, maszynach pakujących oraz aplikacjach wymagających precyzyjnego pozycjonowania.

Rodzaje motoreduktorów

Motoreduktory walcowo-ślimakowe są tak naprawdę połączeniem przekładni walcowych ze ślimakowymi. Oczywiście nie są to jedyne ich rodzaje, na rynku możemy jeszcze spotkać m.in.:

To, jaki konkretnie rodzaj przekładni wybierzemy, będzie zależeć od celu, w jakim będzie ona używana. Jeśli nie do końca znamy się na tym temacie, to warto skonsultować się ze specjalistą, który podpowie nam, jaki rodzaj będzie najwydajniejszy do naszego celu. Podczas wyboru również nie powinniśmy kierować się wyłącznie ceną. Jest to produkt, który będzie eksploatowany, więc lepiej wybrać dobrą jakościowo przekładnię, która posłuży nam dłużej.

Dobór odpowiedniej przekładni ślimakowej powinien uwzględniać nie tylko wymagane przełożenie i moment obrotowy, ale również warunki pracy oraz oczekiwaną trwałość. Dzięki szerokiej ofercie motoreduktorów NORD możliwe jest precyzyjne dopasowanie napędu do konkretnej aplikacji. Odpowiednio dobrana przekładnia ślimakowa zapewnia niezawodną pracę przez wiele lat oraz wszystkie najważniejsze zalety przekładni ślimakowej, takie jak kompaktowa budowa, cicha praca i wysoka odporność na obciążenia.