- Moce: 0,12 kW - 15 kW
- Moment obrotowy: 93 Nm - 3058 Nm
- High bearing capacity
- Quiet running
- Long service life
Reduktor ślimakowy UNICASE
Cichy i mocny
Durable and powerful
Większy moment obrotowy przy takiej samej wielkości. Maksymalne momenty obrotowe reduktorów ślimakowych UNICASE zostały zwiększone. Było to możliwe bez zmiany wymiarów zewnętrznych lub wymiarów przyłączeniowych reduktorów. Zespołowi rozwojowemu firmy NORD udało się w ten sposób zaoferować klientom wartość dodaną przy równoczesnym utrzymaniu reduktorów jako niezawodnego i ekonomicznego rozwiązania napędowego.
Wersje produktu
- Reduktor z wałem drążonym i pełnym
- Wersja nasadzana, kołnierzowa i do montażu na łapach
- Reduktory kątowe
Charakterystyka produktu
- Łagodna i cicha praca
- Wysoki potencjał przeciążeniowy
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i łatwa konserwacja
- Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
- Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: