- Moce: 0,12 kW - 4,00 kW
- Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
- Wysoka przeciążalność zapewniająca bezpieczną pracę
- Modułowa konstrukcja
- Kompaktowe konstrukcja
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SI
Modułowe i elastyczne
Szeroki zakres mocy przy niewielkich rozmiarach
Przekładnie ślimakowe UNIVERSAL SI oferują znaczną oszczędność miejsca w porównaniu z innymi typami przekładni. Dzięki prostej, a zarazem efektywnej konstrukcji osiągają wysoką gęstość mocy przy kompaktowych rozmiarach. Charakteryzują się niskim poziomem hałasu podczas przenoszenia momentu obrotowego.
- Wysokie przełożenie przy kompaktowej konstrukcji dzięki zasadzie konstrukcji przekładni ślimakowej
- Samoblokada zwiększa bezpieczeństwo
- Modułowa konstrukcja umożliwia indywidualną konfigurację, dostosowaną do konkretnego zastosowania
Wersje produktu
- 5 wielkości
- Przełożenia: 5.00 - 3000,00
- Reduktor z wałem drążonym i pełnym
- Wersja z tuleją/wał pelny, kołnierzowa i do montażu na łapach
- Reduktory kątowe
Charakterystyka produktu
- Wysoki potencjał przeciążeniowy
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
- Łagodna i cicha praca
- Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
- Opcjonalnie stopień wejściowy walcowy 10:1 i podwójny reduktor ślimakowy
- Modułowa konstrukcja, elastyczność i wszechstronność
- Łożyskowanie wałów wyjściowych zapewniające dużą obciążalność
Ważna informacja:
Product is available in series production
Zarządzanie cyklem życia produktu
Planuj. Rozwijaj. Modernizuj.
Aby pomóc Państwu w niezawodnym planowaniu systemów w perspektywie długoterminowej, wszystkim generacjom produktów przypisujemy status cyklu życia. Tutaj mogą Państwo dowiedzieć się, co oznacza każda faza oraz jakie usługi są dostępne na każdym etapie.
Dowiedz się więcejNarzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Opcje i aplikacje
NORD oferuje rozwiązania napędowe szyte na miarę, z jednego źródła. Każdy komponent naszego modułowego systemu produktów można rozbudować o silnik, przekładnię, elektronikę napędową i akcesoria. Dzięki spersonalizowanemu doradztwu pomożemy Ci wdrożyć najlepsze rozwiązanie napędowe dla Twojej aplikacji. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie oferuje ten produkt: