- Moce: 0,12 KW - 4,00 kW
- Moment obrotowy: 21 Nm - 427 Nm
- Łatwo zmywalna konstrukcja z obróbką powierzchni NXD tupH zapewniająca najwyższe standardy higieny
- Low noise levels thanks to quiet running
- Low space requirement thanks to compact design
Reduktory ślimakowe UNIVERSAL SMI
Ciche i gładkie
High power density in a compact size – also suitable for hygiene-sensitive areas
Reduktory ślimakowe SMI zapewniają wysoką gęstość mocy i są bardzo kompaktowe. Odznaczają się cichym przenoszeniem momentu obrotowego. Dzięki prostej, ale efektywnej strukturze zajmują znacznie mniej miejsca niż inne rodzaje reduktorów. Reduktory ślimakowe SMI są dostępne w następujących wersjach: gładka powierzchnia, zamknięta powierzchnia.
Wersje produktu
- Reduktor z wałem drążonym i pełnym
- Wersja nasadzana, kołnierzowa i do montażu na łapach
- Reduktory kątowe
Charakterystyka produktu
- Wysoki potencjał przeciążeniowy
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
- Łagodna i cicha praca
- Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
- Modułowa konstrukcja, elastyczność i wszechstronność
- Gładka powierzchnia korpusu do zastosowań zmywalnych
- Gładka powierzchnia obudowy do zastosowań wymagających zmywania, opcjonalnie wzmocniona przez obróbkę powierzchni NXD tupH
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: