Reduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

Wydajność i konstrukcja

  • Wykonanie: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Zakres momentu: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch
Wymiary: 6
Przełożenie: 3,03 - 70

Serie 2-stopniowych reduktorów walcowo-stożkowych o zoptymalizowanej wydajności stanowią innowacyjną konstrukcję firmy NORD ze stopu aluminiowego o dużej wytrzymałości. Dzięki zmywalnej konstrukcji nowe 2-stopniowe reduktory walcowo-stożkowe NORDBLOC.1 nadają się zwłaszcza do zastosowań w przemyśle wydobywczym i spożywczym.

  • Wały pełne i drążone (wpust pasowany, Gripmaxx, pierścień zaciskowy)
  • Wersja standardowa: SK 92.1: Mocowanie na łapach/kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i drążkiem reakcyjnym. SK 93.1: Kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i mocowaniem na łapach
  • Reduktory kątowe

  • Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Innowacyjna konstrukcja umożliwia szybkie czyszczenie i redukuje ciężar
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Szeroki zakres prędkości obrotowych
  • Dostępna wersja nsd tupH
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji