- Moce: 0,12 kW - 200 KW
- Moment obrotowy: 180 Nm - 50 000 Nm
- High power density
- Low maintenance with long service life
- High radial and axial loads
Motoreduktor walcowo-stożkowy UNICASE
Mocny i sprawdzony
Reliable performer
Motoreduktory walcowo-stożkowe produkowane zgodnie ze sprawdzoną zasadą korpusu jednoczęściowego oferują bezpieczeństwo, ponieważ wymagają minimalnej konserwacji i zapewniają długi cykl pracy. Reduktory walcowo-stożkowe UNICASE są dostępne w różnych wersjach i rozmiarach, dostosowanych do danego zastosowania
Wersje produktu
- Wał pełny i drążony (wpust pasowany, Gripmaxx, pierścień zaciskowy)
- Wersja nasadzana, kołnierzowa i do montażu na łapach
- Reduktory kątowe
Charakterystyka produktu
- Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
- Wytrzymała konstrukcja zapewniająca dużą trwałość i łatwa konserwacja
- Niewielkie wymagania w zakresie konserwacji, a tym samym łatwość w utrzymaniu
- Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
- Różne koncepcje łożysk gwarantują wysoką obciążalność osiową i promieniową
- Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji
Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji
Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .
Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego
Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: