Motoreduktor walcowo-stożkowy NORDBLOC.1

Wydajność i konstrukcja

  • Moce: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Moment obrotowy: 50 Nm - 660 Nm
  • Opcjonalna obróbka powierzchni IP69K lub NXD tupH dla maksymalnej ochrony
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Reliable and powerful – even for hygiene-sensitive areas

Serie 2-stopniowych reduktorów walcowo-stożkowych o zoptymalizowanej wydajności stanowią innowacyjną konstrukcję firmy NORD ze stopu aluminiowego o dużej wytrzymałości. Dzięki wersji łatwej do mycia, w połączeniu z opcjonalną obróbką powierzchni NXD tupH, nowe dwustopniowe przekładnie walcowo-stożkowe NORDBLOC.1 są szczególnie odpowiednie do zastosowań w przenośnikach, a także w przemyśle spożywczym.

Wersje produktu

  • Wały pełne i drążone (wpust pasowany, Gripmaxx, pierścień zaciskowy)
  • Wersja standardowa: SK 92.1: Mocowanie na łapach/kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i drążkiem reakcyjnym. SK 93.1: Kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 i mocowaniem na łapach
  • Reduktory kątowe

Charakterystyka produktu

  • Wersja z korpusem aluminiowym zapewnia mały ciężar
  • Wysoka wydajność, a tym samym niskie koszty eksploatacji
  • Innowacyjna konstrukcja umożliwia szybkie czyszczenie i redukuje ciężar
  • Opcjonalnie: Obróbka powierzchni NXD tupH zapewniająca bezpieczeństwo żywności
  • Wysoka obciążalność osiowa i promieniowa zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Cicha praca
  • Szeroki zakres prędkości obrotowych
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji

B1000 - Instrukcja obsługi z instrukcją montażu – przekładnie


B1000 - Instrukcja obsługi z instrukcją montażu – przekładnie
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

B2000 - Instrukcja obsługi i montażu - Reduktory zabezpieczone przed wybuchem


B2000 - Instrukcja obsługi i montażu - Reduktory zabezpieczone przed wybuchem
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G1000 - Katalog - Reduktory - Napędy o stałej prędkości obrotowej


G1000 - Katalog - Reduktory - Napędy o stałej prędkości obrotowej
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

G5000 - Katalog – Motoreduktory o efektywności energetycznej IE5+


G5000 - Katalog – Motoreduktory o efektywności energetycznej IE5+
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C411000 - Deklaracja zgodności (ATEX) – Reduktory (2D+2G)


C411000 - Deklaracja zgodności (ATEX) – Reduktory (2D+2G)
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

C412000 - Deklaracja zgodności (ATEX) – Reduktory (3D+3G)


C412000 - Deklaracja zgodności (ATEX) – Reduktory (3D+3G)
  • Pobierz Polski
  • Pobierz Angielski
Szczegóły dokumentacji

Narzędzia NORD dla wsparcia aplikacji

Nasze narzędzia programowe, dane i funkcje ułatwiają optymalne wykorzystanie rozwiązania napędowego firmy NORD. Tutaj znajdą Państwo moduły odpowiednie dla aktualnie wybranego produktu. Zainteresowani? Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi opcjami, jakie oferuje nasze wsparcie aplikacyjne w sekcji Oprogramowanie .

NORDCON

Dzięki aplikacji NORDCON Windows i aplikacji NORDCON Mobile firma NORD oferuje odpowiednie narzędzie do uruchamiania i optymalizacji napędów. Obie aplikacje umożliwiają prosty dostęp do elektronicznych systemów napędowych, łatwe zarządzanie parametrami i kompleksową diagnostykę.

Nasze usługi dla Twojego rozwiązania napędowego

Wspieramy Państwa od początkowego etapu projektowania aż po uruchomienie i oferujemy długoterminowe wsparcie dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Poniżej znajdą Państwo kluczowe tematy serwisowe dotyczące Państwa zakresu produktów. Nie znaleźli Państwo tego, czego szukają? W takim razie zapraszamy do odwiedzenia naszej obszernej sekcji serwisowej !

Części zamienne i zarządzanie częściami zamiennymi

Szybka dostawa części zamiennych
Awarie i problemy techniczne są kosztowne i czasochłonne. Aby w przypadku wystąpienia problemu zapewnić optymalne wsparcie, jesteśmy do dyspozycji przez całą dobę i oferujemy serwis 24/7 dla części zamiennych, napędy zamienne i wsparcie techniczne. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy szybko i efektywnie rozwiązują problemy dotyczące maszyn i napędów.

Projektowanie i inżynieria

Łatwedobieranienapędów
Dzięki kompleksowym rozwiązaniom produktowym oferowanym przez nasz system modułowy NORD możemy zrealizować niemal wszystkie aplikacje naszych klientów. Jednak zbyt duży wybór może skutkować nadmiarem informacji. Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się naelektroniczną samoobsługę, czy na osobiste doradztwo: Pomożemy w wyborze napędu i pokażemy,jak uzyskać najlepszy możliwy system napędowy.

Usługi cyfrowe i samoobsługa

Szybka odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące naszych usług. Znajdź łatwo dokumentację i części zamienne do swojego zamówienia za pomocą identyfikatora produktu NORD. Skontaktuj się z naszym działem serwisu lub sprzedaży. Możesz też zalogować się do naszego portalu klienta myNORD, samodzielnie rozplanować, wybrać i zamówić produkty NORD.

Product variants & applications

NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: 

  • NORDBLOC. Helical Bevel Gear Units for conveyor belts in EoL packaging

    During continuous operation of the infeed and outfeed conveyor belts, the 2-stage helical bevel gear units impress with their reliability, performance and precise adaptation to the application. Your additional benefits:

    • Low operating costs thanks to high efficiency
    • Low space requirements thanks to compact design 
    • Quick cleaning due to closed housing design
    • Quiet working thanks to low-noise operation
  • NORDBLOC.1 Helical Bevel Gear Units in combination with smooth motors

    In its SK 93x72.1 version, the helical bevel gear unit, together with NORD's IE5 synchronous or IE3 asynchronous smooth motors, is the ideal combination for the food and beverage industry.

    • Easy to clean drive system with a smooth surface
    • Wide speed range from 20 to 695 r/min enables precise adjustment
    • High performance with torques up to 435 Nm
    • Easy to clean and high safety according protection class IP69K
    • Effective and food-safe surface protection with NXD tupH®

Więcej informacji o produkcie

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i TCO

Dzięki naszym innowacyjnym produktom i kompleksowej ofercie usług pomagamy naszym klientom w znalezieniu najbardziej odpowiedniego i energooszczędnego rozwiązania w zakresie techniki napędowej. Wszystkie nasze komponenty napędowe - reduktory, silniki i przetwornice częstotliwości - są zoptymalizowane pod kątem oszczędnego wykorzystania zasobów.

Modernizacja i rozszerzenie

Najnowszy standard techniczny
Modernizacja napędu ma na celu aktualizację do nowszej technologii, zwiększenie efektywności, a tym samym zmniejszenie śladu CO₂. Skorzystaj z postępu technicznego i dostosuj swoją technikę napędową do najnowszych standardów! Firma NORD jest kompetentnym i doświadczonym partnerem, który wie, co jest ważne.

Skontaktuj się ze swoim doradcą NORD