Wariatory z paskiem klinowym

Ciche i wytrzymałe

  • Wykonanie: 0.16 HP - 120 HP
  • Zakres momentu: -
  • Zakres przełożeń od i = 5,00:1 do i = 3000,00:1
  • Dostępne w 6 wielkościach
Wymiary: 6
Przełożenie: 5,00 - 3000,00

Wytrzymałe i o niewielkim zakresie obsługi. Wariatory firmy NORD są niezawodnymi rozwiązaniami napędowymi do pracy pod obciążeniem stałym i optymalnym rozwiązaniem dla prostych przenośników, systemów pomp i mieszadeł.

  • Reduktor z wałem pełnym
  • Wersja kołnierzowa i do montażu na łapach

  • Wytrzymały korpus z żeliwa szarego
  • Wytrzymałe i o niewielkim zakresie obsługi
  • Wersje dostosowane do wymagań konkretnych aplikacji