Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu
Wymiary: 11
Pozycja pracy: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Przełożenie: 5.54:1 - 30,000:1

Reduktor przemysłowy MAXXDRIVE w wersji walcowej jest produkowany we wszystkich rozmiarach z wykorzystaniem sprawdzonej zasady korpusu jednoczęściowego. Jego konstrukcja pozwala często na wykonywanie napędów mieszadeł bez dodatkowego łożyskowania. Duże łożyska toczne i rozstawy osi zwiększają obciążalność i trwałość poszczególnych komponentów. Efektywne układy chłodzenia zmniejszają temperatury i wydłużają okres użytkowania środków smarowych. Oferujemy krótkie terminy dostaw i planowania. Jest to możliwe dzięki rozległej wiedzy naszych ekspertów na temat specyficznych wymagań dla każdego zastosowania, a także zoptymalizowanemu magazynowaniu komponentów.

  • Various output shaft bearings for optimum adaptation to the application
  • Many output flange options
  • Wide range of possible motor attachments
  • Effective cooling options available
  • Supply of ready-to-install complete systems with coupling, brakes, monitoring, etc. is possible

  • Optimum sealing protects against lubricant leakage
  • Low noise operation reduces noise nuisance
  • High torque capacity
  • Increased lubricant life minimises maintenance costs
  • Symmetrical design
  • Mirror-image and inclined installation possible
  • Optimal integration into the customer application through six possible installation positions
  • Same housing size and installation dimensions for all speed ratios (two- and three-stage)
  • Input and output shafts can be adapted to customers' dimensions
  • Great reliability
  • Long service life
  • High precision