Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i akceptacje

Silniki firmy NORD bez użebrowania są produkowane we własnych zakładach i dostarczane na wszystkie ważne rynki na całym świecie. Dzięki łatwo zmywalnej konstrukcji silniki są stosowane m.in. w przemyśle spożywczym. Są oferowane w dwóch wersjach: bez użebrowania, z obudową przeciwcierną i w wersji nsd tupH.

  • Opcje od strony B: hamulce (BRE), enkoder przyrostowy (IG)
  • Ochrona silnika: czujnik temperatury (TF), przekaźnik temperaturowy (TW), ogrzewanie postojowe (SH)
  • Podłączenie silnika: złącze silnikowe (MS)

NOWOŚĆ: Nowe silniki bez użebrowania o wielkości 71 są dostępne w trzech klasach mocy: 0,12 kW, 0,18 kW i 0,25 kW. Poziom wydajności IE3 gwarantuje oszczędność zasobów. Dzięki aluminiowej obudowie (stopień ochrony IP66) silniki są chronione przed korozją.