Silniki synchroniczne
Wysoka wydajność dla twojej aplikacji
Nasze silniki synchroniczne działają niezwykle sprawnie. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowań w obszarach energochłonnych, takich jak intralogistyka.
Silniki synchroniczne IE5+ (TENV)
Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe
Silniki synchroniczne bez użebrowania
Silniki synchroniczne
Standardowe silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne
Silniki synchroniczne
Najwyższa sprawność
Silniki synchroniczne NORD cechuje bardzo wysoka sprawność i gęstość mocy. Dzięki tym parametrom, użytkownik może znacząco obniżać koszty energii, szczególnie w napędach pracujących w cyklu ciągłym.
Silniki IE4 NORD są stosowane na całym świecie, szczególnie w intralogistyce (np. w sortowniach paczek i na lotniskach), jak również w pompach, wentylatorach, itp.
Nasze silniki prądu zmiennego: Wysoka sprawność i niskie zużycie energii
- Sprawność
Nasze silniki prądu zmiennego są bardzo sprawne. Inaczej niż w przypadku standardowo stosowanych silników asynchronicznych, taka wysoka sprawność pozostaje niezmieniona nawet przy częściowym obciążeniu i niskiej prędkości. - Wysoka wydajność
Silniki synchroniczne NORD DRIVESYSTEMS oferują imponujący moment obrotowy i wysoką obciążalność do 300%. - Wytrzymałość
Silniki synchroniczne NORD dostępne są w wersji łatwo zmywalnej bez wentylatora, a w razie wymagań mogą być również uszczelnione skuteczną powłoką antykorozyjną nsd tupH. - Elastyczność
Ze względu na wysoką gęstość mocy, nasze silniki synchroniczne posiadają kompaktową konstrukcję, więc mogą być instalowane w ciasnych przestrzeniach.
Ekonomiczność przewyższająca wymagania: nasze silniki energooszczędne
Niezwykle wysoka sprawność silników NORD AC możliwa jest dzięki technologii trwałych magnesów, które eliminują konieczność stosowania zewnętrznego zasilania energii do generowania pola magnetycznego.
Dzięki takiej technologii, nasze silniki synchroniczne IE4 są znacznie sprawniejsze, niż wymaga tego aktualna Dyrektywa UE 640/2009 (2009/125).
Silniki energooszczędne NORD obniżają więc znacznie koszty eksploatacji. Inwestycja w taki silnik często zwraca się w czasie do dwóch lat (ROI).
Potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych wysokosprawnych silników IE4?
Silniki NORD IE4 zawężają liczbę wariantów
Dzięki technologie trwałych magnesów i doskonałemu odprowadzaniu ciepła, nasze silniki synchroniczne mają wysoką gęstość mocy i wyższy osiągalny moment obrotowy, niż porównywalne napędy.
Kompaktowa budowa pozwala na integrowanie silników prądu zmiennego NORD w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki szerokiemu zakresowi częstotliwości w naszych silnikach IE4 (do 70 Hz), użytkownicy mogą również ograniczyć liczbę wersji napędów.
Silniki NORD bez użebrowań są idealnym rozwiązaniem dla przemysłu spożywczego
Silniki prądu zmiennego NORD oferują nie tylko kompaktową budowę i wysoką moc, lecz również łatwe czyszczenie. Dzięki higienicznej powierzchni w wersji łatwo zmywalnej, silnik bez użebrowań jest idealnym rozwiązaniem dla branży spożywczej. Wytrzymała obudowa aluminiowa w klasie ochrony IP69K może być również czyszczona pod ciśnieniem. W razie wymagań, możemy również dostarczyć silnik z innowacyjną powłoką nsd tupH.
Poznaj korzyści z wyboru silników synchronicznych NORD.