Żywność

Niezawodne i bezpieczne rozwiązania napędowe dla przemysłu spożywczego

Produkty NORD DRIVESYSTEMS obejmują szeroki zakres zastosowań w przemyśle spożywczym dzięki specyficznym dla branży i innowacyjnym rozwiązaniom napędowym.

Znamy Twój biznes i Twoje wymagania. Preferujemy długoterminową współpracę z naszymi klientami i partnerami. Możesz na nas polegać! Razem z Tobą zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej wzmocnić reputację Twojej marki.

NORD DRIVESYSTEMS zapewnia:

  • Rozległą wiedzę na temat aplikacji i wsparcie techniczne
  • Kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła
  • Silną globalną obecność i obsługę
  • Tysiące zainstalowanych napędów w przemyśle spożywczym
  • Szeroką gamę produktów o wysokich standardach jakości
  • Wysoką niezawodność, ekonomiczność i żywotność
  • Uznaną jakość produkcji zgodną z międzynarodowymi standardami

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
  • Niezwykle wysoka wydajność systemu
  • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
  • Redukcja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Moce: do 0,95 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Komunikacja Ethernet do integracji
  • Rozwiązanie Plug-and-Play do szybkiego uruchomienia

Silniki synchroniczne bez użebrowania

Silniki synchroniczne

  • Wykonanie: 1 HP - 3 HP
  • Klasa sprawności IE4
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości

Solidna powierzchnia, maksymalna żywotność

  • Zakres mocy: 0,25 - 2,2 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69K
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

Baader Group

Zaawansowana technologia separacji

Grupa BAADER od ponad 40 lat rozwija separatory dla przemysłu spożywczego. Asortyment obejmuje separatory prasowe, których łańcuchy zębate są napędzane przez wytrzymałe walcowo-stożkowe motoreduktory NORD.

Ambit Projects

Wszechstronne układy napędowe dla przemysłu spożywczego

Angielski producent maszyn Ambit Projects wyposaża swoje instalacje do mycia produktów rolniczych w napędy NORD. Obróbka powierzchni nsd tupH zapewnia optymalną ochronę ich korpusów przed korozją.

Arnreiter

Układy napędowe zapewniają moc dla transportu w młynie zbożowym

Napędy NORD w wersji przeciwwybuchowej wspomagają przetwarzanie ziarna i nasion w młynach Arnreiter Mühle GmbH. Niezawodnie napędzają systemy transportu i dystrybucji w ciągłej pracy.

Zotter

Solidne układy napędowe pokazują swoją słodką stronę

Napędy NORD niezawodnie i wyjątkowo bezpiecznie wykonują mieszanie, transport, napełnianie i o wiele więcej, w fabryce czekolady Zotter.

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.

Krijn Verwijs

Odporne na korozję układy napędowe działają niezawodnie w słonej atmosferze

Przetwarzanie skorupiaków i mięczaków odbywa się w holenderskiej firmie rodzinnej Krijn Verwijs B.V. w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Morza Północnego w wilgotnej i słonej atmosferze. To od dawna stanowi problem dla napędów. Obróbka powierzchni NORD i tupH rozwiązała problem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: