DuoDrive
Dwa w jednym.
- Wykonanie: 0,5 - 2 HP
- Zakres momentu: 700 lb-in
- Niezwykle wysoka wydajność systemu
- Kompaktowy, łatwo zmywalny projekt
- Redukcja nakładów na konserwację
- Rozwiązanie systemowe i proste uruchomienie przez plug-and-play
- Moment obrotowy do 80 Nm
- Sprawność do 92%
- Zgodne z rynkiem wymiary połączeń ułatwiające wymianę