Nabiał

Precyzyjne rozwiązania napędowe do porcjowania w przemyśle serowarskim i mleczarskim

Wilgoć, kwasy, zasady i sole występują w wielu obszarach mleczarskich. W obszarach higienicznych, w których lakierowane jednostki napędowe zawodzą już po krótkim czasie, system obróbki powierzchni nsd tupH firmy NORD DRIVESYSTEMS imponująco demonstruje swoje pełne działanie. NORD DRIVESYSTEMS oferuje również idealnie dopasowane rozwiązania techniki napędowej do innych dziedzin. Spektrum napędów do mleczarni obejmuje od precyzyjnych napędów pozycjonujących, aż po solidne motoreduktory z falownikami do mieszadeł. Wymagane jest tutaj bezpieczeństwo funkcjonalne, stabilność i ochrona przed korozją.

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
  • Niezwykle wysoka wydajność systemu
  • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
  • Redukcja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Moce: do 0,95 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Komunikacja Ethernet do integracji
  • Rozwiązanie Plug-and-Play do szybkiego uruchomienia

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i akceptacje

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości

Solidna powierzchnia, maksymalna żywotność

  • Zakres mocy: 0,25 - 2,2 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69K
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

Przetwórstwo żywności Treif

Inteligentne krojenie

Treif Maschinenbau GmbH jest jednym z wiodących producentów maszyn do krojenia żywności na świecie. Przetwornica częstotliwości SK 500E, swobodnie programowana i montowana blisko silnika zgodnie z IEC 61131, jest używana w krajalnicach do porcjowania różnego rodzaju żywności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: