Piekarnie

Indywidualne rozwiązania napędowe dla przemysłu piekarniczego

Pieczenie wymaga wielu wzajemnie powiązanych i złożonych procesów i nadal charakteryzuje się tradycyjnymi umiejętnościami piekarniczymi. Dlatego NORD DRIVESYSTEMS oferuje indywidualne rozwiązania dla piekarni rzemieślniczych, jak również dla przemysłowych linii produkcyjnych. Specjalnie dla przemysłu piekarniczego oferujemy w naszym portfolio rozwiązania takie jak wzmocnione łożysko wału do napędów mieszalników lub wysoce dynamiczne i pozycjonujące napędy pasowe. Nasze napędy są również dostępne w wersji przeciwwybuchowej do środowisk zapylonych.

DuoDrive

Dwa w jednym.

  • Zakres mocy: 0,35 - 1,5 kW
  • Niezwykle wysoka wydajność systemu
  • Kompaktowa, łatwozmywalna konstrukcja
  • Redukcja nakładów na konserwację
  • Rozwiązanie systemowe do prostego uruchamiania oraz plug & play

Silniki synchroniczne IE5+

Efektywne. Higieniczne. Kompaktowe

  • Wykonanie: 0.5 HP - 3 HP
  • Stopień ochrony: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Klasa sprawności: IE5+
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - przetwornica częstotliwości

Zoptymalizowana przez koncentrację

  • Moce: do 0,95 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Komunikacja Ethernet do integracji
  • Rozwiązanie Plug-and-Play do szybkiego uruchomienia

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki bez użebrowania

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: 0.16 HP - 3 HP
  • Globalne aprobaty i akceptacje

Ochrona przed wybuchem pyłu

Silniki zabezpieczone przed wybuchem

  • Moce: 0,12 - 22 kW
  • Klasy sprawności: IE1 i IE2

NORDAC BASE - SK 180E - Przetwornica częstotliwości

Solidna powierzchnia, maksymalna żywotność

  • Zakres mocy: 0,25 - 2,2 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66, IP69K
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Obróbka powierzchni (nsd tupH)

NORDAC PRO - SK 500P - Przetwornica częstotliwości

Jeden produkt z wieloma zaletami

  • Zakres mocy: 0,25 – 5,5 kW, od połowy 2022 r. dostępna również wersja o mocy do 22 kW.
  • Klasa ochrony: IP20
  • Wieloprotokołowy interfejs Ethernet
  • Interfejs USB do beznapięciowej parametryzacji
  • Interfejs multi-enkoderowy do wielu operacji

Arnreiter

Układy napędowe zapewniają moc dla transportu w młynie zbożowym

Napędy NORD w wersji przeciwwybuchowej wspomagają przetwarzanie ziarna i nasion w młynach Arnreiter Mühle GmbH. Niezawodnie napędzają systemy transportu i dystrybucji w ciągłej pracy.

Zotter

Solidne układy napędowe pokazują swoją słodką stronę

Napędy NORD niezawodnie i wyjątkowo bezpiecznie wykonują mieszanie, transport, napełnianie i o wiele więcej, w fabryce czekolady Zotter.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: