Systemy składowania

Rozwiązania napędowe NORD do magazynowania towarów masowych

Towary masowe są pośrednio składowane (i homogenizowane) w układach składowania (składowiska podłużne lub koliste) lub silosach / bunkrach, zanim zostaną przeniesione do następnego etapu procesu. Różne towary masowe wymagają specjalnych rozwiązań, które z kolei wymagają niestandardowych napędów. Dlatego opieramy się na optymalnie dopasowanych komponentach i elastycznej implementacji specyfikacji projektowych specyficznych dla klienta.

NORD DRIVESYSTEMS oferuje kompletne rozwiązania napędowe z jednego źródła

Reduktory walcowo-stożkowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 2,850 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Reduktory walcowe MAXXDRIVE

Reduktory przemysłowe

  • Wykonanie: 2.5 - 8,075 HP
  • Zakres momentu: 132,800 - 2,495,900 lb-in
  • Jednoczęściowy, precyzyjnie wykonany korpus o wysokiej wytrzymałości
  • Modułowa i elastyczna konstrukcja zapewniająca optymalne dostosowanie do konkretnej aplikacji
  • Niski poziom hałasu

Silniki standardowe

Silniki asynchroniczne

  • Wykonanie: {8357} - {8356}
  • Globalne zatwierdzenia i aprobaty
  • Klasy efektywności: IE1, IE2, IE3

NORDAC FLEX - SK 200E - Przetwornica częstotliwości

Większa elastyczność, niższe koszty

  • Zakres mocy: 0,25 - 22 kW
  • Klasa ochrony: IP55, IP66
  • Montaż na ścianie lub na silniku
  • Maksymalna elastyczność dzięki modułowej budowie

Więcej informacji znajdziesz tutaj: